(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高温用耐熱型グルー Heat Metal Glue

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高温用耐熱型グルー Heat Metal Glue

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業してください。
  • 本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、サビ、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
使用温度範囲(℃)
容量(g)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
硬化時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1028

簡易補修剤
断続:-40〜260℃/連続:-40〜232℃
60
4562281591944
60
102-5726
エポキシ樹脂組成物
8時間

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです
・金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です
・完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます
・エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております
【用途】
・オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に

(i)ご注意

  • 穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業してください。
  • 本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、サビ、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高温用耐熱型グルー Heat Metal Glueの型番1028のページです。
型番1028に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用耐熱型グルー Heat Metal Glue

高温用耐熱型グルー Heat Metal Glue

    エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

    エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

      1.0kg 型取り用シリコンゴム

      1.0kg 型取り用シリコンゴム

        導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

        導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

          エポキシパテ(コンクリート用)

          エポキシパテ(コンクリート用)

            エポキシパテ(金属用)

            エポキシパテ(金属用)

              エポキシパテ(木部用)

              エポキシパテ(木部用)

                エポキシパテ(プラ用)

                エポキシパテ(プラ用)

                  ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

                  ポリエステル樹脂(FRP用主剤)

                    ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                    ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                      145ml FRP用補修キット

                      145ml FRP用補修キット

                        ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

                        ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

                          木材補修用 ボンド ウッドパテ

                          木材補修用 ボンド ウッドパテ

                            メーカー 旭エンジニアリング セメダイン エスコ アズワン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン エスコ エスコ エスコ エスコ コニシ
                            通常価格 1,800円 1,365円 7,780円 3,507円 1,098円 1,148円 998円 1,148円 2,019円 1,058円 3,670円 975円 686円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  

                            高温用耐熱型グルー Heat Metal Glueのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました