(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガネのシャンプー除菌EX 無香料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガネのシャンプー除菌EX 無香料

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
365円 ~ 427円  特別価格 
税込価格
402円 ~ 470円  特別価格 

【特長】・やさしい泡で強力洗浄、メガネを丸ごとスッキリ水洗いします・除菌力アッ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤
  • 詳細タイプ:
    メガネのシャンプー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(ml)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975759202011
176-3296
247.000
200
無香料

30個

427円

398

( 438円 )

4日目

4975759202028
176-3294
167.000
160
 つめかえ用

30個

365円

360

( 396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やさしい泡で強力洗浄、メガネを丸ごとスッキリ水洗いします
・除菌力アップで、レンズにもフレームにも優しい中性タイプです
【用途】
・メガネ、サングラスの汚れ落とし用
【材質】
・主成分:界面活性剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガネのシャンプー除菌EX 無香料

メガネのシャンプー除菌EX 無香料

    メガネのシャンプー除菌EX

    メガネのシャンプー除菌EX

      メガネのくもり止め濃密ジェル

      メガネのくもり止め濃密ジェル

        ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル

        ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル

          くり返し使える メガネのくもり止めクロス

          くり返し使える メガネのくもり止めクロス

            メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め

            メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め

              ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス

              ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス

                ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り

                ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り

                  ソフト99 ニューメガネブク24錠入

                  ソフト99 ニューメガネブク24錠入

                    めぐりズム 蒸気でホットアイマスク(無香料)

                    めぐりズム 蒸気でホットアイマスク(無香料)

                      ゴグル型保護めがね無気孔タイプ

                      ゴグル型保護めがね無気孔タイプ

                        GREENCROSS 無気孔ゴーグル

                        GREENCROSS 無気孔ゴーグル

                          メガネのクリーナー ハンディスプレー

                          メガネのクリーナー ハンディスプレー

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 花王 山本光学 アークランド グリーンクロス ソフト99コーポレーション
                            通常価格 365円 367円 714円 609円 400円 564円 425円 1,000円 550円 595円 2,014円 1,349円 700円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目~  
                            形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - その他 - ゴーグル その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - - オプション
                            材質1 主成分:界面活性剤 主成分:界面活性剤 主成分:界面活性剤、アルコール類 主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類 主成分:界面活性剤、防腐剤 不織布、エタノール、界面活性剤 素材:ポリエステル・ナイロン 主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤 主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤 - - - -
                            詳細タイプ メガネのシャンプー メガネのシャンプー メガネのくもり止め剤 メガネのクリーナー メガネのくもり止めクロス - - - - - - - -

                            メガネのシャンプー除菌EX 無香料のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            めがね、ゴーグルの洗浄用に
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/13
                            泡で汚れが簡単に落ちて使いやすくて良いです。
                            無香料なのでにおいが気になる方はお勧めします。
                            容量がもっとあればよいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました