(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ

クラフトテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
106円
税込単価
117円

【特長】・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 色:
    イエロー系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 引張強度:
    58N/10mm
  • 色詳細:
    クリーム
  • JANコード:
    4970520354555
  • トラスココード:
    225-5403
  • 厚さ(mm):
    0.14
  • 質量(g):
    151.000
  • 材質1:
    基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材:
    基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50
テープ厚(mm)0.14イエロー系
粘着剤ゴム系引張強度58N/10mm
色詳細クリームJANコード4970520354555
トラスココード225-5403厚さ(mm)0.14
質量(g)151.000材質1基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
材質2粘着剤:ゴム系基材基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

224025

1個

106( 117円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています
・無包装で余分なゴミを削減。紙管が薄い省資源タイプです
・油性インクで文字が書けます
【用途】
・軽~中梱包用
【材質】
・基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
・粘着剤:ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープの型番224025のページです。
型番224025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ

クラフトテープ

    クラフト荷札テープ

    クラフト荷札テープ

      包装用 クラフトテープ No.200

      包装用 クラフトテープ No.200

        クラフトテープ キクラフト100

        クラフトテープ キクラフト100

          クラフトテープ ニューホワイト

          クラフトテープ ニューホワイト

            クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

            クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

              パイルテープ

              パイルテープ

                ハイクラフトテープ 321WC

                ハイクラフトテープ 321WC

                  ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

                  ニュークラフトテープ規格印刷 No.305PS

                    包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                    包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                      無包装ラミレスクラフトテープ

                      無包装ラミレスクラフトテープ

                        包装用ニュークラフトテープ No.200W

                        包装用ニュークラフトテープ No.200W

                          クラフトテープ No.224

                          クラフトテープ No.224

                            メーカー オカモト 積水化学工業 リンレイテープ 菊水テープ 菊水テープ 菊水テープ 菊水テープ ニチバン ニチバン リンレイテープ オカモト リンレイテープ オカモト
                            通常価格 106円 501円 244円 255円 320円 232円 324円 529円 484円 338円 226円 324円 111円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 50 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.125 0.13 0.13 0.135 0.13 0.15 0.16 0.14 0.16 0.14
                            イエロー系 レッド系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 - レッド系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 イエロー系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            クラフトテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト