(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインドロップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインドロップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円

【特長】・バズーカ噴射と新開発の「RASシールド効果」により、ガラスとボディの...

詳細情報を確認する

  • 適応車体色:
    全塗装色対応
  • 容量(ml):
    300
  • JANコード:
    4975759005261
  • 質量(g):
    330.000
  • トラスココード:
    195-2252
  • 材質1:
    成分:シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類
  • スプレーパターン:
    エアゾール
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00526

4個

1,366( 1,503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バズーカ噴射と新開発の「RASシールド効果」により、ガラスとボディの同時撥水コートがスピーディ且つ強力に実現する新感覚のコーティング剤
・ボディには約3か月の耐久効果を発揮し汚れを寄せ付けずキレイな状態が継続、ガラスには2か月の雨はじき性能を実現し、雨の日のクリアな視界が持続します
・ボディ・ガラス以外にも、ホイール・ヘッドライト・バイザー・グリル・ミラーなど自動車のほとんどのエクステリアパーツに使用可能です
・全塗装色車・コーティング施工車対応
【用途】
・自動車塗装面の保護・つや出しとガラスの撥水コーティング用
【材質】
・成分:シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインドロップの型番00526のページです。
型番00526に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインドロップ

レインドロップ

    プロスペックナノハードクリアー

    プロスペックナノハードクリアー

      ブラックパーツワン

      ブラックパーツワン

        プロスペックナノハード

        プロスペックナノハード

          LIGHT ONE(ライトワン)

          LIGHT ONE(ライトワン)

            スムースエッグ

            スムースエッグ

              ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"

              ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"

                スプレーベルトワックス

                スプレーベルトワックス

                  ピカール カートリートメント 4L

                  ピカール カートリートメント 4L

                    白ボール印ベルトワックス

                    白ボール印ベルトワックス

                      ピカール ブライターシュット 400ml

                      ピカール ブライターシュット 400ml

                        メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 横浜油脂工業 大澤ワックス 日本磨料工業 大澤ワックス 日本磨料工業
                        通常価格 1,366円 1,084円 1,420円 1,132円 1,514円 2,743円 5,314円 1,343円 1,460円 998円 1,460円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   4日目   3日目   4日目  
                        適応車体色 全塗装色対応 - - - - 全塗装色 - - - - -
                        容量(ml) 300 8 40(クリーナー)/8(コート剤) 8 50(ベースクリーナー)/8(ハードトップコート) - - - - - -
                        JANコード 4975759005261 4975759031444 4975759031345 4975759031314 4975759031338 - - - - - -
                        質量(g) 330.000 33.000 145.000 33.000 157.000 - - - - - -
                        トラスココード 195-2252 799-7515 799-7507 799-7485 799-7493 - - - - - -

                        レインドロップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました