(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧洗浄機 UA125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧洗浄機 UA125

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,481円
税込単価
36,829円

【特長】・高圧洗浄機・クラストップレベルのハイパワー・伸縮・折り畳みハンドルで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 最大吐出水量(L/min):
    6.5
  • 最大吐出圧力(Mpa):
    12
  • 質量(g):
    6800
  • 奥行(mm):
    360
  • 高さ(mm):
    415
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 幅(mm):
    330
  • 付属品:
    3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)
  • 電源電圧(V):
    100(50-60Hz)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UA125

1個

33,481( 36,829円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧洗浄機
・クラストップレベルのハイパワー
・伸縮・折り畳みハンドルでコンパクト収納
・大型ホイールで段差もスムーズ機動性バツグン
・様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品を一体収納

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 UA125の型番UA125のページです。
型番UA125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧洗浄機 UA125

高圧洗浄機 UA125

    エンジン式高圧洗浄機

    エンジン式高圧洗浄機

      MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

      MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

        モーター式冷水高圧洗浄機1

        モーター式冷水高圧洗浄機1

          高圧洗浄機 MHW720

          高圧洗浄機 MHW720

            高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様

            高圧洗浄機用 延長高圧ホース(10m)プロ仕様

              モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST

              モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST

                モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

                モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC

                  エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

                  エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

                    高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa

                    高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力 3.5MPa

                      エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS  (冷水タイプ)

                      エンジン式防音型高圧洗浄機SEV-2108SS (冷水タイプ)

                        高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

                        高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

                          高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                          高圧洗浄機 冷水タイプ 吐出圧力(Mpa) 6.4/5.9(50HZ/60Hz)

                            メーカー ボッシュ 工進 ワキタ 日本クランツレ マキタ リョービ 日本クランツレ 日本クランツレ スーパー工業 キョーワ スーパー工業 アサダ アリミツ
                            通常価格 33,481円 100,562円 153,678円 243,801円 67,151円 20,247円 198,317円 837,126円 119,161円 52,107円 478,118円 45,780円 44,808円
                            通常出荷日 2日目   1日目   5日目   4日目   3日目   5日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            仕様 電動タイプ エンジンタイプ エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ エンジンタイプ 電動タイプ エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ
                            最大吐出水量(L/min) 6.5 - - - - - - - - - - - -
                            最大吐出圧力(Mpa) 12 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6800 - - - - - - - - - - - -

                            高圧洗浄機 UA125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました