(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C-9用 デジタル表示アタッチメント(NEW)

C-9用 デジタル表示アタッチメント(NEW)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,980円
税込単価
46,178円

【特長】・精密卓上旋盤コンパクト9のタテ送り(トップスライド上の送り)とヨコ送...

詳細情報を確認する

  • 適応機種:
    Compact9
  • パッケージ内容:
    デジタル表示アタッチメント、スクリュー、ハンドルバー、ブラケット、六角ボルト、プラスネジ、Lレンチ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60548

1個

41,980( 46,178円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密卓上旋盤コンパクト9のタテ送り(トップスライド上の送り)とヨコ送り(クロススライド)をデジタル表示するアタッチメント
・送り量が一目でわかります

カタログ

 

60548で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-9用 デジタル表示アタッチメント(NEW)の型番60548のページです。
型番60548に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C-9用 デジタル表示アタッチメント(NEW)

C-9用 デジタル表示アタッチメント(NEW)

    C-3用 No.222 カーボンブラシ

    C-3用 No.222 カーボンブラシ

      ハイスソリッド8本バイトセット

      ハイスソリッド8本バイトセット

        三爪スクロールチャック Φ50mm

        三爪スクロールチャック Φ50mm

          超硬丸スロアウエイ突切りバイト

          超硬丸スロアウエイ突切りバイト

            ハイスソリッド6本バイトセット

            ハイスソリッド6本バイトセット

              Compact9用木工アタッチメント

              Compact9用木工アタッチメント

                Compact9用主軸用コレットホルダーセット

                Compact9用主軸用コレットホルダーセット

                  Compact9用面板用クランプセット

                  Compact9用面板用クランプセット

                    メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                    通常価格 41,980円 2,311円 23,858円 26,791円 10,172円 17,985円 16,300円 56,772円 6,600円
                    通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                    適応機種 Compact9 Compact3/7/9、LittleMilling1/9 - - - - - - -
                    パッケージ内容 デジタル表示アタッチメント、スクリュー、ハンドルバー、ブラケット、六角ボルト、プラスネジ、Lレンチ カーボンブラシ ハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、ハイスソリッドミリ外ネジ切りバイト、ハイスソリッドミリ内ネジ切りバイト、専用ストレージケース入り - 丸スロアウエイバイトホルダー、レンチ、超硬突切りチップ ハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、専用ストレージケース入り - - -

                    C-9用 デジタル表示アタッチメント(NEW)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました