(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低電気伝導率用セル(流通形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低電気伝導率用セル(流通形)

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
66,002円 64,820円
税込単価
72,602円 71,302円

低電気伝導率水(純水等)のモニター用オプションセルの流通形です。

詳細情報を確認する

型番

3561-10D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3561-10D

1個

66,002円

64,820

( 71,302円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低電気伝導率水(純水等)のモニター用オプションセルの流通形です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低電気伝導率用セル(流通形)の型番3561-10Dのページです。
型番3561-10Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低電気伝導率用セル(流通形)

低電気伝導率用セル(流通形)

    低電気伝導率用セル(浸せき形)

    低電気伝導率用セル(浸せき形)

      汎用電気伝導率用セル(流通形)

      汎用電気伝導率用セル(流通形)

        高電気伝導率用セル(流通形)

        高電気伝導率用セル(流通形)

          極微量カラムクロマト用電気伝導率セル(流通形)

          極微量カラムクロマト用電気伝導率セル(流通形)

            防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

            防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

              汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

              汎用電気伝導率用セル(浸せき形)

                高電気伝導率用セル(浸せき形)

                高電気伝導率用セル(浸せき形)

                  突刺し測定用(ニードル形) pH電極

                  突刺し測定用(ニードル形) pH電極

                    フラット形 pH複合電極

                    フラット形 pH複合電極

                      極細試験管用 pH複合電極

                      極細試験管用 pH複合電極

                        HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D

                        HORIBA 電気伝導率電極(防水型汎用) 9383-10D

                          卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

                          卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

                            メーカー 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 堀場製作所 アズワン ケニス
                            通常価格 66,002円 71,048円 82,572円 71,048円 71,048円 34,869円 58,191円 55,002円 30,300円 24,200円 59,524円 36,007円 194,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ 導電率計 導電率計 導電率計 導電率計 導電率計 導電率計 導電率計 導電率計 pH計 pH計 pH計 関連商品 導電率計
                            測定範囲 10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm) 10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm) 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm) 1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm) 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm) 0~12pH 0~12pH 0~14pH 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)、セル定数100m-1(1cm-1) 導電率:0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、抵抗率:0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、塩分:0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)
                            使用温度(℃) 0~60 0~60 0~60 0~60 0~60 0~80 0~100 0~60 0~60 0~50 0~60 - -
                            必要サンプル量(mL) 10 50 16 4 0.25 20~30 15 50 - - - - -
                            セル定数(m-1(cm-1)) 10(0.1) 10(0.1) 100(1) 1000(10) 1000(10) 100(1) 100(1) 1000(10) - - - - -

                            低電気伝導率用セル(流通形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました