(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,500円
税込価格
21,450円

高純度化学研究所の元素粉末材料、炭化硼素です。元素名:酸化クロム(III),化...

詳細情報を確認する

  • 元素名:
    酸化クロム(III)
  • 化学式:
    Cr2O3
  • 純度:
    99.9%
  • 形状:
    ca.3μm
  • 内容量:
    500g
  • 内容:
    機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの
  • メーカー型番:
    CRO02PB4
  • メーカー名:
    高純度化学研究所

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2482-25

1個

19,500( 21,450円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度化学研究所の元素粉末材料、炭化硼素です。
元素名:酸化クロム(III),化学式:Cr2O3,内容:機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

    元素粉末材料 炭化硼素 500g

    元素粉末材料 炭化硼素 500g

      元素粉末材料 酸化インジウム 100g

      元素粉末材料 酸化インジウム 100g

        元素粉末材料 五酸化ニオブ 

        元素粉末材料 五酸化ニオブ 

          元素粉末材料 三酸化ビスマス

          元素粉末材料 三酸化ビスマス

            元素粉末材料 チタン 

            元素粉末材料 チタン 

              元素粉末材料 炭化ケイ素 

              元素粉末材料 炭化ケイ素 

                元素粉末材料 窒化硼素

                元素粉末材料 窒化硼素

                  元素粉末材料 二酸化チタン

                  元素粉末材料 二酸化チタン

                    元素粉末材料 酸化第二鉄(へマタイト)

                    元素粉末材料 酸化第二鉄(へマタイト)

                      元素粉末材料 アルミニウム

                      元素粉末材料 アルミニウム

                        アルミ角パイプ 50X50X2.5

                        アルミ角パイプ 50X50X2.5

                          SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

                          SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アルインコ ミスミ
                            通常価格 19,500円 45,000円 42,000円 19,200円 15,000円 21,500円 7,650円 7,950円 11,550円 13,500円 6,900円 14,640円 -
                            通常出荷日 12日目   10日目   19日目   8日目~   12日目   12日目~   1日目~   8日目   10日目   8日目   8日目~   4日目   2日目~  
                            元素名 酸化クロム(III) 炭化硼素 酸化インジウム 五酸化ニオブ 三酸化ビスマス チタン 炭化ケイ素 窒化硼素 二酸化チタン 酸化第二鉄(へマタイト) アルミニウム - -
                            化学式 Cr2O3 B4C In2O3 Nb2O5 Bi2O3 Ti SiC BN TiO2 α-Fe2O3 Al - -
                            純度 99.9% 99% 99.99% 99.9% 99.99% 99.9% 99% 99% - - - - -
                            形状 ca.3μm ca.0.5μm ca.4μm ca.1μm ca.5~10μm M45μm pass ca.2~3μm ca.10μm - ca.1μm - - -
                            内容量 500g 500 100g - - - - - 500g - - - -

                            元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました