(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

元素粉末材料 五酸化ニオブ 

元素粉末材料 五酸化ニオブ 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,200円 ~ 58,800円  特別価格 
税込価格
21,120円 ~ 64,680円  特別価格 

高純度化学研究所の元素粉末材料、五酸化ニオブです。元素名:五酸化ニオブ,化学式...

詳細情報を確認する

  • 元素名:
    五酸化ニオブ
  • 化学式:
    Nb2O5
  • 純度:
    99.9%
  • 形状:
    ca.1μm
  • 内容:
    機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの
  • メーカー名:
    高純度化学研究所

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
100g
NBO06PB3

1個

19,200( 21,120円 )

-

  • 注文停止中
1kg
NBO06PB5

1個

58,800円

52,267

( 57,494円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度化学研究所の元素粉末材料、五酸化ニオブです。
元素名:五酸化ニオブ,化学式:Nb2O5,内容:機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの。
100g。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

元素粉末材料 五酸化ニオブ 

元素粉末材料 五酸化ニオブ 

    元素粉末材料 三酸化ビスマス

    元素粉末材料 三酸化ビスマス

      元素粉末材料 チタン 

      元素粉末材料 チタン 

        元素粉末材料 酸化インジウム 100g

        元素粉末材料 酸化インジウム 100g

          元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

          元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

            元素粉末材料 炭化ケイ素 

            元素粉末材料 炭化ケイ素 

              元素粉末材料 窒化硼素

              元素粉末材料 窒化硼素

                元素粉末材料 炭化硼素 500g

                元素粉末材料 炭化硼素 500g

                  元素粉末材料 酸化第二鉄(へマタイト)

                  元素粉末材料 酸化第二鉄(へマタイト)

                    元素粉末材料 アルミニウム

                    元素粉末材料 アルミニウム

                      元素粉末材料 二酸化チタン

                      元素粉末材料 二酸化チタン

                        アルミ角パイプ 50X50X2.5

                        アルミ角パイプ 50X50X2.5

                          SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

                          SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アルインコ ミスミ
                            通常価格 19,200円 15,000円 21,500円 42,000円 19,500円 7,650円 7,950円 45,000円 13,500円 6,900円 11,550円 14,640円 -
                            通常出荷日 8日目~   12日目   12日目~   19日目   12日目   1日目~   8日目   10日目   8日目   8日目~   10日目   4日目   2日目~  
                            元素名 五酸化ニオブ 三酸化ビスマス チタン 酸化インジウム 酸化クロム(III) 炭化ケイ素 窒化硼素 炭化硼素 酸化第二鉄(へマタイト) アルミニウム 二酸化チタン - -
                            化学式 Nb2O5 Bi2O3 Ti In2O3 Cr2O3 SiC BN B4C α-Fe2O3 Al TiO2 - -
                            純度 99.9% 99.99% 99.9% 99.99% 99.9% 99% 99% 99% - - - - -
                            形状 ca.1μm ca.5~10μm M45μm pass ca.4μm ca.3μm ca.2~3μm ca.10μm ca.0.5μm ca.1μm - - - -
                            内容 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○~△△um辺りにある粒度のもの 目開き値○○の篩を通過した粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○~△△um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの - - - -

                            元素粉末材料 五酸化ニオブ  のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました