(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-2482-73
元素粉末材料 チタン  TIE06PB3 ゲンソフンマツザイリョウ

元素粉末材料 チタン   4-2482-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,500円 ~ 36,000円  特別価格 
税込価格
23,650円 ~ 39,600円  特別価格 

高純度化学研究所の元素粉末材料、純度99.9%のチタンです。

詳細情報を確認する

  • 元素名:
    チタン
  • 化学式:
    Ti
  • 純度:
    99.9%
  • 形状:
    M45μm pass
  • 内容:
    目開き値○○の篩を通過した粒度のもの
  • メーカー名:
    高純度化学研究所

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-2482-73

100g
TIE06PB3

1個

21,500円

20,908

( 22,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度化学研究所の元素粉末材料、純度99.9%のチタンです。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

元素粉末材料 チタン 

元素粉末材料 チタン 

    元素粉末材料 炭化ケイ素 

    元素粉末材料 炭化ケイ素 

      元素粉末材料 窒化硼素

      元素粉末材料 窒化硼素

        元素粉末材料 五酸化ニオブ 

        元素粉末材料 五酸化ニオブ 

          元素粉末材料 三酸化ビスマス

          元素粉末材料 三酸化ビスマス

            元素粉末材料 酸化インジウム 100g

            元素粉末材料 酸化インジウム 100g

              元素粉末材料 炭化硼素 500g

              元素粉末材料 炭化硼素 500g

                元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

                元素粉末材料 酸化クロム(III) 500g

                  元素粉末材料 酸化第二鉄(へマタイト)

                  元素粉末材料 酸化第二鉄(へマタイト)

                    元素粉末材料 二酸化チタン

                    元素粉末材料 二酸化チタン

                      元素粉末材料 アルミニウム

                      元素粉末材料 アルミニウム

                        チタンフリープレート

                        チタンフリープレート

                          βチタンパイプ

                          βチタンパイプ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミスミ アズワン
                            通常価格 21,500円 7,650円 7,950円 19,200円 15,000円 42,000円 45,000円 19,500円 13,500円 11,550円 6,900円 - 20,000円
                            通常出荷日 12日目~   1日目~   8日目   8日目~   12日目   19日目   10日目   12日目   8日目   10日目   8日目~   5日目   8日目~  
                            元素名 チタン 炭化ケイ素 窒化硼素 五酸化ニオブ 三酸化ビスマス 酸化インジウム 炭化硼素 酸化クロム(III) 酸化第二鉄(へマタイト) 二酸化チタン アルミニウム - -
                            化学式 Ti SiC BN Nb2O5 Bi2O3 In2O3 B4C Cr2O3 α-Fe2O3 TiO2 Al - -
                            純度 99.9% 99% 99% 99.9% 99.99% 99.99% 99% 99.9% - - - - -
                            形状 M45μm pass ca.2~3μm ca.10μm ca.1μm ca.5~10μm ca.4μm ca.0.5μm ca.3μm ca.1μm - - - -
                            内容 目開き値○○の篩を通過した粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○~△△um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○~△△um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの 機器分析の結果、メジアン径の50%平均が○○um辺りにある粒度のもの - - - -

                            元素粉末材料 チタン  のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました