(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UNステンレス缶 プランジャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UNステンレス缶 プランジャー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,900円
税込価格
30,690円

RoetzmeierのUNステンレス缶用プランジャーです。本品を使用することに...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    ステンレス(EN規格/1.4301)
  • メーカー名:
    Roetzmeier

型番

4-1634-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
商品詳細種別
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-1634-14

その他
オプション
UNステンレス缶 2L用プランジャー
6291661

1個

27,900( 30,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

RoetzmeierのUNステンレス缶用プランジャーです。
本品を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能になります。

技術情報

技術情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UNステンレス缶 プランジャー

UNステンレス缶 プランジャー

    カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ

    カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ

      蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

      蛇口付ステンレス密閉タンク CTH-Wシリーズ

        蛇口付ステンレスタンク ST-Wシリーズ

        蛇口付ステンレスタンク ST-Wシリーズ

          SUS316Lステンレスタンク STシリーズ

          SUS316Lステンレスタンク STシリーズ

            ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ

            ステンレス密閉容器 目盛付(クリップ式) CTH-Mシリーズ

              蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ

              蛇口付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTH-W-FLシリーズ

                PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

                PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

                  透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ

                  透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 CTBシリーズ

                    ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ

                    ボールバルブ付ステンレス密閉容器 平鋼脚付 CTHV-FLシリーズ

                      蛇口付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 ST-W-FLシリーズ

                      蛇口付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 ST-W-FLシリーズ

                        ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ

                        ボールバルブ付ステンレス汎用容器 平鋼脚付 STV-FLシリーズ

                          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

                          カラーパッキン付密閉容器(CTH-DBL)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 27,900円 20,886円 27,649円 23,525円 20,886円 16,400円 38,453円 51,154円 34,164円 49,752円 35,979円 45,381円 17,500円
                            通常出荷日 1日目   12日目   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   19日目   8日目   8日目~   8日目~   8日目~   8日目  
                            材質詳細 ステンレス(EN規格/1.4301) - SUS304 SUS304 SUS316L - SUS304(パッキン/シリコンゴム) 容器:SUS304、パッキン:PTFE 容器材質:SUS304・蓋:アクリル SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム) SUS304 SUS304/SCS14(本体パッキン/シリコンゴム) -
                            メーカー名 Roetzmeier 日東金属工業 - - - - - - - - - - -

                            UNステンレス缶 プランジャー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました