(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全廃液キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全廃液キャップ

通常単価(税別)
35,910円
税込単価
39,501円

廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HP...

詳細情報を確認する

  • キャップ口径:
    S60
  • フィルター表皮面積:
    1200m2/g

型番

2-9654-20 解除

Loading...

製品仕様

型番キャップ口径メーカー型番材質
2-9654-20S609139868キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
ポート
メーカー型番
商品詳細種別
フィルター交換周期
材質
メーカー名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9654-20

オプション
外径Φ2.3・3.2チューブ用×2、内径Φ6.4~9チューブ用×1、排気フィルター用×1
9139868
安全廃液キャップ
6ケ月
キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
SCAT
1個入

1個

35,910( 39,501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。
HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。
キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。
フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。

技術情報

技術情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全廃液キャップ の型番2-9654-20のページです。
型番2-9654-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全廃液キャップ

安全廃液キャップ

    キャップシール

    キャップシール

      PFAジャー(キャップ付)

      PFAジャー(キャップ付)

        廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし

        廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし

          廃液回収容器 容量 2.5L~10L

          廃液回収容器 容量 2.5L~10L

            ねじ口瓶用キャップ D 615-08

            ねじ口瓶用キャップ D 615-08

              静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

              静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

                細口試薬ボトル 4~1000mL

                細口試薬ボトル 4~1000mL

                  スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

                  スイコー スーパーローリータンク (オレンジ) SLTシリーズ

                    テーパージャー角型(PP製)

                    テーパージャー角型(PP製)

                      スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

                      スイコー 活魚タンク (本体:ブルー フタ:クリア) KGシリーズ

                        ピュアボトル

                        ピュアボトル

                          広口T型瓶(透明塩ビ製・青色目盛り線付)

                          広口T型瓶(透明塩ビ製・青色目盛り線付)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 35,910円 1,600円 4,600円 1,590円 5,000円 27,158円 21,381円 2,500円 14,019円 8,470円 50,500円 11,617円 14,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   10日目   1日目   8日目  
                            キャップ口径 S60 - - - - - - - - - - - -
                            フィルター表皮面積 1200m2/g - - - - - - - - - - - -

                            安全廃液キャップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました