(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NC-ZNEX-LE・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・CBN・NC-ZNEX-LE・ネガ・特殊・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,079円
税込価格
4,487円

【特長】・面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種・優れた...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2

1個

4,079( 4,487円 )

1日目

0.4

1個

4,079( 4,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種
・優れた面粗度を更に持続

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・CBN・NC-ZNEX-LE・ネガ・特殊・旋削チップ

住友電工ハードメタル・CBN・NC-ZNEX-LE・ネガ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA-LE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA-LE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DNGA-LE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DNGA-LE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA-LE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA-LE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CBN・2NC-DCGW-LE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-LE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-LE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・2NU-ECXA-LE・75°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CBN・2NU-ECXA-LE・75°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 4,079円 2,459円 4,865円 4,865円 6,096円 5,384円 5,384円 7,939円 5,384円 4,645円 5,237円 6,816円 4,865円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 特殊 特殊 C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) E(75°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) K(鋳鉄) K(鋳鉄) H(高硬度材) H(高硬度材)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            住友電工ハードメタル・CBN・NC-ZNEX-LE・ネガ・特殊・旋削チップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました