(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PBVX1102L-NB-F1
住友電工ハードメタル・PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップ SEDセッサクコウグ

通常単価(税別)
2,174円
税込単価
2,391円

住友電工ハードメタル PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

PBVX1102L-NB-F1 解除

Loading...

 
カタログを表示

PBVX1102L-NB-F1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBVX1102L-NB-F1

F1

10個

2,174( 2,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップの型番PBVX1102L-NB-F1のページです。
型番PBVX1102L-NB-F1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップ

住友電工ハードメタル・PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PBVX-SB・ポジ・特殊・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・PBVX-SB・ポジ・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PBVB・ポジ・穴有・特殊・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・PBVB・ポジ・穴有・特殊・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・RCGX・円形・ポジ・特殊・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CBN・T-NU-ZNEX・特殊・ネガ・特殊・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・PCD・TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・PCD・DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CBN・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・PCD・CNMX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・SNGX・四角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CBN・SNGX・四角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・VNMX・35°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・PCD・VNMX・35°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・PCD・NF-TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・PCD・NF-DNMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,174円 2,174円 2,558円 3,993円 2,459円 8,600円 10,065円 26,181円 9,874円 26,181円 7,866円 6,032円 7,866円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 特殊 特殊 特殊 R(円形) 特殊 T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / N(非鉄金属) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / N(非鉄金属) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / N(非鉄金属) S(耐熱合金・チタン合金) H(高硬度材) N(非鉄金属) N(非鉄金属) - N(非鉄金属) - N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属)
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 セラミック CBN PCD PCD CBN PCD CBN PCD PCD PCD
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート
                            厚さ 02(2.38) 02(2.38) 02(2.38) 07(7.94) 01(1.59) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76)

                            住友電工ハードメタル・PBVX-NB・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PBVX1102L-NB-BL130
                            PBVX1102R-NB-BL130
                            PBVX1102R-NB-F1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 材種記号

                            2,174円

                            ( 2,391円 )
                            10個 -

                            1日目

                            BL130

                            2,174円

                            ( 2,391円 )
                            10個 -

                            1日目

                            BL130

                            2,174円

                            ( 2,391円 )
                            10個 -

                            1日目

                            F1

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました