(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,660円 12,139円
税込単価
13,926円 13,353円

【特長】・人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    293
  • JANコード:
    4550414075461
  • トラスココード:
    208-3526
  • 質量(g):
    816.000
  • 材質1:
    本体・ヘッド:アルミ合金
  • 適用ナット径:
    M3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    グリップ:樹脂
  • ナット使用範囲:
    アルミ・スチール・ステンレス
  • 適合ナット径:
    M3、M4アルミ、スチール、ステンレス可 / M5アルミ、スチール可 / M6アルミ可

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RHN1M

1個

12,660円

12,139

( 13,353円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます
・ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます
・スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます
【用途】
・ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具
【材質】
・本体・ヘッド:アルミ合金
・ハンドル:スチール
・グリップ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプの型番RHN1Mのページです。
型番RHN1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ

ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプ

    ハンドリベッターナッター HRN-270

    ハンドリベッターナッター HRN-270

      ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464

      ハンドリベッター(強力タイプ) HR-2464

        ハンドナッター THN-456

        ハンドナッター THN-456

          ハンドリベッター

          ハンドリベッター

            ハンド式リベットツール G30

            ハンド式リベットツール G30

              ハンド式リベットツール

              ハンド式リベットツール

                ハンドナッター HND005

                ハンドナッター HND005

                  強力型ハンドナッター HN010

                  強力型ハンドナッター HN010

                    ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

                    ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

                      アタッチメントナッター

                      アタッチメントナッター

                        ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6

                        ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6

                          ハンドナッター

                          ハンドナッター

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 チェリーファスナーズ チェリーファスナーズ ロブテックス ロブテックス ベッセル ロブテックス GESIPA SK-11
                            通常価格 12,660円 7,500円 15,900円 6,100円 6,400円 49,204円 30,456円 8,727円 67,830円 11,698円 18,269円 21,398円 9,005円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   2日目  
                            全長(mm) 293 270 295 270 270 235 235 270 460 230 174 - -
                            JANコード 4550414075461 4989999003925 4550414217199 4989999081183 4989999081008 - - - - - - - -
                            トラスココード 208-3526 148-8450 256-9316 273-5521 217-0981 - - - - - - - -
                            質量(g) 816.000 615.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体・ヘッド:アルミ合金 ハンドル部:クロムモリブデン鋼 本体:アルミダイキャストスト 本体:アルミダイカスト - - - - - - - - - -

                            ヘッド回転式ハンドナッター M3~6 マンドレル簡単取り換え可能タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました