(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(二重絶縁タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートグラインダー(二重絶縁タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,429円
税込価格
33,472円

【特長】・Φ6のコレットタイプです・砥石軸(M10)付属品でインターナル砥石も...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    24000
  • 砥石径(mm):
    38

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番定格電流消費電力JANコード
MGS38BD-100V5.0A485W4930342123142
MGS38BD-200V2.2A425W4930342123159
商品情報を表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
電源(V)
定格電流(A)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
485
100
5
4930342123142
215-7257

1個

30,429( 33,472円 )

1日目

425
200
2.2
4930342123159
215-7259

1個

30,429( 33,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ6のコレットタイプです
・砥石軸(M10)付属品でインターナル砥石も使用可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー(二重絶縁タイプ)

ストレートグラインダー(二重絶縁タイプ)

    ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)

    ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)

      ストレートグラインダー(無段変速)

      ストレートグラインダー(無段変速)

        ストレートグラインダーコレットチャック

        ストレートグラインダーコレットチャック

          ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)

          ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)

            ストレートグラインダー(2段変速)

            ストレートグラインダー(2段変速)

              静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

              静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ

                リューター ハンドグラインダー L-JK

                リューター ハンドグラインダー L-JK

                  ミルウォーキー M12 FUEL ハンドグラインダー

                  ミルウォーキー M12 FUEL ハンドグラインダー

                    リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                    リューター フラップホイル用グラインダー L-8

                      36V コードレスハンドグラインダ GP36DB

                      36V コードレスハンドグラインダ GP36DB

                        ミルウォーキー M12 FUEL アングルハンドグラインダー

                        ミルウォーキー M12 FUEL アングルハンドグラインダー

                          LEアンク゛ルHP HG9S

                          LEアンク゛ルHP HG9S

                            メーカー サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ サンコーミタチ 富士製砥 サンコーミタチ 東京オートマック 日本精密機械工作 ミルウォーキー(MILWAUKEE) 日本精密機械工作 HiKOKI(旧日立工機) ミルウォーキー(MILWAUKEE) 日本精密機械工作
                            通常価格 30,429円 52,729円 49,882円 2,830円 27,072円 42,686円 50,684円 39,287円 21,364円 49,974円 26,638円 21,364円 49,353円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   7日目   1日目   9日目  
                            質量(g) 1800 4300.0 2000 30.000 - 2000 - - - - - - -
                            無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 24000 4500 - - - - - - - - - - -
                            砥石径(mm) 38 - - - - 48 - - - - - - -

                            ストレートグラインダー(二重絶縁タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました