(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OIML型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,440円 ~ 28,637円
税込価格
26,884円 ~ 31,501円

【特長】・国際法定計量機関の勧告に準拠した分銅です・耐腐食性、耐摩耗性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 材質詳細:
    オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
  • 磁化率:
    JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表わす質量
詳細タイプ
表面粗さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200g
F2級(1級)分銅
F1,F2…2μm以下(鏡面仕上)

1個

24,440( 26,884円 )

13日目

500g
F2級(1級)分銅
F1,F2…2μm以下(鏡面仕上)

1個

28,637( 31,501円 )

13日目

500g
M1級(2級)分銅
5μm以下C

1個

27,409( 30,150円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際法定計量機関の勧告に準拠した分銅です
・耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
・計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です
・計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OIML型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

OIML型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    枕型分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    枕型分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

      円盤分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

      円盤分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

        円盤分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

        円盤分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

          基準分銅型板状分銅(小質量:洋銀)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

          基準分銅型板状分銅(小質量:洋銀)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

            OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス) 本体+校正文書

            OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス) 本体+校正文書

              増おもり型分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

              増おもり型分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

                  OIML型円筒分銅

                  OIML型円筒分銅

                    JISマーク付OIML型円筒分銅

                    JISマーク付OIML型円筒分銅

                      基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                      基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                        枕型分銅(ステンレス)

                        枕型分銅(ステンレス)

                          枕型分銅(鋳鉄製)

                          枕型分銅(鋳鉄製)

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子
                            通常価格 24,440円 26,644円 27,409円 14,890円 13,788円 15,257円 15,772円 16,213円 10,338円 13,991円 6,400円 15,819円 14,795円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   13日目   13日目   13日目~   13日目   13日目   10日目~   10日目   1日目   10日目~   1日目  
                            材質 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス その他 洋銀(5㎎以下はアルミ) 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス その他 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス ステンレス ステンレス 鋳鉄
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 オプション 本体 オプション
                            セット内容 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図 - - - - -
                            材質詳細 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 鋳造用 非磁性ステンレス鋼 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 黄銅クロムメッキ 洋銀(5mg以下はアルミ) 非磁性ステンレス鋼(5mg以下はアルミ) オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 黄銅クロムメッキ オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 分銅:オーステナイト系非磁性ステンレス鋼,収納ケース:プラスチック ステンレス(SUS304) 鋳造用 ステンレス鋼 ねずみ鋳鉄(表面処理:赤色塗装仕上げ)

                            OIML型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました