(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドホイールポイント

ダイヤモンドホイールポイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】・木材やセラミック、ガラス、硬質鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    単品
  • 形状:
    円筒型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • ダイヤ部最大径(mm):
    4.8
  • 軸径(mm):
    3.2
  • JANコード:
    0080596071233
  • 質量(g):
    4
  • トラスココード:
    194-9053
  • 全長(mm):
    45
  • 砥粒:
    ダイヤモンド粒子
  • セット入数(本):
    1
  • 材質1:
    ダイヤモンド粒子

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7123N1

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材やセラミック、ガラス、硬質鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修正、仕上げ用に使用します。
【用途】
・彫刻、削り出しに。
【材質】
・ダイヤモンド粒子
【セット内容】
・入数1

カタログ

 

7123N1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイールポイントの型番7123N1のページです。
型番7123N1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドホイールポイント

ダイヤモンドホイールポイント

    GEMダイヤモンドバー

    GEMダイヤモンドバー

      ダイヤモンドインターナルバー

      ダイヤモンドインターナルバー

        ボラゾンインターナルバー

        ボラゾンインターナルバー

          軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○

          軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○

            ダイヤモンドロータリーホイール

            ダイヤモンドロータリーホイール

              軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

              軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030

                ディスクタイプダイヤモンドバー

                ディスクタイプダイヤモンドバー

                  ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

                  ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

                    電着ダイヤモンドバー #170 φ1

                    電着ダイヤモンドバー #170 φ1

                      ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                      ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5

                        軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

                        軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910

                          “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

                          “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

                            メーカー ボッシュ ムラキ トラスコ中山 トラスコ中山 日本精密機械工作 ロブテックス 日本精密機械工作 トラスコ中山 ナカニシ ミニター ミニター 日本精密機械工作 ナカニシ
                            通常価格 2,500円 2,816円 773円 982円 2,398円 8,990円 2,540円 3,004円 1,799円 2,200円 3,500円 4,428円 4,290円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 単品 単品 ダイヤモンドディスク・マンドレール 単品 単品 単品 単品 ダイヤモンドディスク・マンドレール 単品 単品 単品 単品 ダイヤモンドディスク・マンドレール
                            形状 円筒型 砲弾型 円筒型 円筒型 円筒先丸型 円筒型 球型 平型 円筒型 球型 球型 平型 平型
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ ダイヤ CBN ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ CBN ダイヤ ダイヤ ダイヤ ダイヤ
                            ダイヤ部最大径(mm) 4.8 1.2 - - - 10 φ3.0 - - 1 5 10 -
                            軸径(mm) 3.2 3 3 3 φ3.0 6 φ2.34 3 3 3 3 φ2.34 3

                            ダイヤモンドホイールポイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました