(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ラチェットレンチ(10.8V)

充電ラチェットレンチ(10.8V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,484円
税込単価
63,232円

【特長】・シールドフラットヘッド構造のため、オイルが飛び散らずヘッド部分の変形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    39
  • 電圧(V):
    10.8
  • 無負荷回転数(min-1):
    260
  • 差込角(mm):
    9.5
  • JANコード:
    9330514077269
  • 質量(g):
    1200
  • トラスココード:
    207-7185

型番

SP81613F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP81613F

1個

57,484( 63,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールドフラットヘッド構造のため、オイルが飛び散らずヘッド部分の変形が少なく長期間使用できます。
・優れた耐久性で、狭いスペースでの作業にも最適です。
・ワンハンドリバースレバーにより片手で簡単に正逆回転が切り替えできます。
【用途】
・自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。

カタログ

 

SP81613Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ラチェットレンチ(10.8V)の型番SP81613Fのページです。
型番SP81613Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電ラチェットレンチ(10.8V)

充電ラチェットレンチ(10.8V)

    コードレスラチェットレンチ(10.8V)

    コードレスラチェットレンチ(10.8V)

      ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

      ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

        ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ

        ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ

          18V充電コードレスインパクトレンチ

          18V充電コードレスインパクトレンチ

            ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

            ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

              充電式インパクトレンチ(18V)

              充電式インパクトレンチ(18V)

                ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)

                ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)

                  充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                  充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

                    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

                      14.4V 充電アングルインパクトレンチ

                      14.4V 充電アングルインパクトレンチ

                        ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm

                        ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm

                          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm

                          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm

                            メーカー ベッセル 信濃機販 ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ベッセル ミルウォーキー(MILWAUKEE) 空研 ミルウォーキー(MILWAUKEE) 東空販売 ミルウォーキー(MILWAUKEE) Panasonic ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE)
                            通常価格 57,484円 37,551円 19,404円 27,244円 102,095円 61,622円 105,494円 29,204円 108,500円 26,264円 59,709円 29,204円 75,264円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   4日目  
                            商品タイプ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ
                            最大締付トルク(N・m) 39 40 47 75 500 339 580 300 280 339 80 745 2033
                            電圧(V) 10.8 10.8 12 12 18 12 18 12 18 18 14.4 18 18
                            無負荷回転数(min-1) 260 240 0~250 0~200 2000 - 1550 0~3000 0~2700 0~1200、0~1650 0~2300 0~1325、0~1950 -
                            差込角(mm) 9.5 - - - - - - - - - - - -

                            充電ラチェットレンチ(10.8V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました