(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

36V コードレス丸のこ C3606DA(SK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

36V コードレス丸のこ C3606DA(SK)

  • SALE 2025/03/31まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
70,748円 62,491円
税込単価
77,823円 68,740円

スーパーチップソー黒鯱(クロシャチ)が標準付属!コードレスの機敏性にパワフルさ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~66
  • 電圧(V):
    36
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~46
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    165
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 回転数(min⁻¹(回/分)):
    4300(パワーモード)、2000(サイレントモード)
  • 質量(g):
    7735
  • セット内容・付属品:
    チップソー、六角棒スパナ・ダクトアダプタ、電池カバ
  • 充電時間:
    約25分
  • 1充電当たりの作業量(目安)(たる木(杉)45mm角材):
    約720本(チップソー黒鯱)
  • 蓄電池形名:
    BSL36A18B
  • 充電器形名:
    UC18YDL2

型番

C3606DA (SK)(2XPS) 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3606DA (SK)(2XPS)

1個

70,748円

62,491

( 68,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーチップソー黒鯱(クロシャチ)が標準付属!
コードレスの機敏性にパワフルさを兼ね備えた、36Vマルチボルトシリーズ!
■圧倒的な切断スピードと粘り強さ
■コードレスかつコンパクトボディで軽快な作業
用途
●各種木材の切断
●各種化粧板、薄物樹脂板、軟質新建材の切断

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレス丸のこ C3606DA(SK)の型番C3606DA (SK)(2XPS)のページです。
型番C3606DA (SK)(2XPS)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

36V コードレス丸のこ C3606DA(SK)

36V コードレス丸のこ C3606DA(SK)

    18V コードレス丸のこ FC1806DA

    18V コードレス丸のこ FC1806DA

      165mm 丸のこ C6SS-100V

      165mm 丸のこ C6SS-100V

        190mm 丸のこ C7SS-100V

        190mm 丸のこ C7SS-100V

          深切り電子丸のこ C5MEY

          深切り電子丸のこ C5MEY

            深切り電子丸のこ C5MEYA

            深切り電子丸のこ C5MEYA

              深切り電子リフォーム用丸のこ C5REY

              深切り電子リフォーム用丸のこ C5REY

                18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D

                18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D

                  卓上スライド丸のこ FC7FSB

                  卓上スライド丸のこ FC7FSB

                    丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3

                    丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC6MA3

                      丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC7MA3

                      丸のこ アルミベース ブレーキ付 FC7MA3

                        丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC6BB3

                        丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC6BB3

                          丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC7BB3

                          丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付 FC7BB3

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 70,748円 21,511円 20,295円 21,707円 35,682円 36,948円 36,948円 57,037円 49,158円 16,047円 19,170円 15,699円 17,396円
                            通常出荷日 1日目   9日目   7日目   1日目   5日目   5日目   5日目   3日目   9日目   8日目   9日目   8日目   9日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 0~66 0~57 0~57 0~68 0~47 0~57 0~47 46 50 0~57 0~68 0~57 0~68
                            電圧(V) 36 18 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 直流18 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100
                            切込深度(45度)(mm) 0~46 0~38 0~38 0~46 0~30 0~38 0~30 30 35 0~38 0~46 0~38 0~46

                            36V コードレス丸のこ C3606DA(SK)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            アルミフレームの切断
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/03
                            他の電動工具もHIKOKIなのでバッテリーが共通ということで
                            選びました。
                            ノコ刃をアルミ用に変更してアルミフレームを切断しています。
                            安全性にとても配慮している構造ですが、
                            やっぱり怖いので慎重に使ってます。
                            コードレスで使いやすく静かで良く切れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材・金属の切削に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/27
                            コードレスなので取り回しが楽になりました。特筆すべきは静音性です。使用環境に制限のある場合に重宝します。

                            切込深度が90度で66ミリまで下げられるので、(57ミリなどの他の丸ノコに比べて)丸ノコガイドの使用時に、より厚い材を切ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました