(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,510円
税込単価
110,561円

【特長】・オイルや液体の漏れが広がるのを防ぎます・床などの小さなすき間にピッタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    ポリウレタン
  • カラー:
    オレンジ
  • サイズ(mm):
    3048×57×35(H)
  • 重量(kg):
    5.9
  • 用途詳細:
    油・液体用

型番

EA929DX-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929DX-101

1個

100,510( 110,561円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルや液体の漏れが広がるのを防ぎます
・床などの小さなすき間にピッタリフィットするので、しっかり液体を遮断します
・石鹸を使用して洗浄可能
・繰り返し使えます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101の型番EA929DX-101のページです。
型番EA929DX-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101

スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101

    油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

    油吸収材 (水分離型) EA929DK-46

      油吸着パッド 水分離型

      油吸着パッド 水分離型

        油吸着マット(水分離型/100枚)油用

        油吸着マット(水分離型/100枚)油用

          410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

          410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

            380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

            380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

              380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

              380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

                オイル吸着マット(油専用)

                オイル吸着マット(油専用)

                  381x483mm  吸収マット(水・油/50枚)

                  381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)

                    362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)

                    362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)

                      410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                      410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                        オイル吸着マット 250×250×14mm

                        オイル吸着マット 250×250×14mm

                          1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)

                          1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 100,510円 37,110円 19,380円 19,940円 46,500円 21,000円 15,180円 17,992円 13,290円 23,210円 33,350円 22,000円 23,275円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ チューブ ピロー シート シート シート シート シート シート シート ロール シート シート ロール
                            用途 その他 オイル用 オイル用 オイル用 その他 その他 液体危険物用 オイル用 オイル・水用 オイル・水用 オイル用 オイル用 その他
                            材質 ポリウレタン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維 再生セルロース繊維(約70%) 再生セルロース繊維(約70%) ポリプロピレン ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維 ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
                            カラー オレンジ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 3048×57×35(H) 152×406×533 381×457 - - - - - - - - - -

                            スピルバーム (油・液体用) EA929DX-101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました