(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,264円
税込単価
28,890円

【特長】・REDLINKPLUS インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    12
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 最大無負荷回転数(min-1):
    0-900
  • 最大打撃数(min-1):
    6575
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート:
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工:
    13
  • JANコード:
    4573582680091
  • 質量(g):
    1500.0
  • トラスココード:
    362-4291
  • 穴あけ能力(mm)鉄工:
    10
  • 適合機種:
    M12シリーズ

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番

M12 CH-0C JP 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 CH-0C JP回転数(無負荷)(rpm):0~900
打撃数(bpm):0~6575
打撃エネルギー(J):1.1
使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
最大穴開け能力(mm):【コンクリート】13、【鉄工】10、【木工】13
最適穴開け能力(mm):【コンクリート】Φ5.5~12
ハツリ作業/チゼリング:4.4
モード:Rotary Hammer and Rotation Only
ハンドルスタイル:D-Handle
電圧(V):12
燃料ゲージ:Yes
LEDライト:Yes
先端取付け方式:SDS-Plus
1.5kg中国
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12 CH-0C JP

1個

26,264( 28,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・REDLINKPLUS インテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現します。
・MILWAUKEE REDLITHIUM -IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
・注入されたコンクリートと石材に最大13mmの穴を開けることが可能な電空メカニズム搭載です
・0~900RPMおよび0~6575BPMの優れた性能を発揮するパワフルな12Vモーター搭載です
・狭いスペースでも一日中快適な作業を可能にする軽量コンパクト設計です
・ロータリーハンマーまたは回転のみのいずれかのモードを選択することで様々な現場にも対応です
・加工物の表面を照らすLEDライト搭載です
【用途】
・コンクリートや石材、ハツリ機に

(i)ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルの型番M12 CH-0C JPのページです。
型番M12 CH-0C JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル

ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル

    ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル

    ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル

      ハンマードリル

      ハンマードリル

        26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

        26mm ハンマドリル(SDSマックスシャンク)

          10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DD

          10.8V コードレスロータリハンマドリル DH12DD

            21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1

            21mmハンマードリル(無段変速)EA810GB-1

              ハンマードリル GBH2-28

              ハンマードリル GBH2-28

                730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2B

                730W/24mmハンマードリル(無段変速)EA810CE-2B

                  充電ハンマードリル 28.8V

                  充電ハンマードリル 28.8V

                    ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A

                    ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A

                      ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15

                      ハンマードリル(集塵/充電式) EA810DN-15

                        20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

                        20ミリ充電式ハンマドリルHR202D

                          ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                          ハンマドリル(SDS プラスシャンク)HR2300

                            メーカー ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ボッシュ マキタ HiKOKI(旧日立工機) エスコ ボッシュ エスコ Panasonic エスコ エスコ マキタ マキタ
                            通常価格 26,264円 48,804円 96,599円 29,623円 79,568円 24,410円 49,233円 37,240円 71,693円 105,300円 120,690円 40,987円 23,812円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   2日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 充電ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル 充電ハンマードリル 充電ハンマードリル 充電ハンマードリル 電気ハンマードリル
                            電圧(V) 12 18 100(50-60Hz) 単相100 10.8 AC100 100V(50-60Hz) AC100 28.8 36(リチウムイオン2.5Ah) 36(リチウムイオン2.5Ah) 18 単相100
                            シャンク形状 SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDS-maxシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク SDSプラスシャンク
                            2段階切替有無 有(3段階) 有(3段階) 有(3段階) 有(3段階) 有(3段階)
                            最大無負荷回転数(min-1) 0-900 1330 340 0-1200 1080 2000 0~1300 1050 680 950 950 1100 0~1200

                            ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました