(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 880Nm

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 880Nm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,198円
税込単価
72,818円

【特長】・最大締付けトルク745Nm、最大緩めトルク880Nmのインパクトレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    745
  • 電圧(V):
    18
  • 差し込み角(mm):
    12.7
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~2575
  • 無負荷回転数高速(min-1):
    0~2575
  • 無負荷回転数低速(min-1):
    0~1250
  • 最大打撃数(min-1):
    0~3100
  • 最大打撃数高速(min-1):
    3100
  • 最大打撃数低速(min-1):
    900
  • 付属品:
  • JANコード:
    4573592030671
  • 質量(g):
    3700.0
  • トラスココード:
    257-7056
  • 本体寸法(mm):
    205×152×68

型番

M18 FMTIW2F12-502X JP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M18 FMTIW2F12-502X JP

1個

66,198( 72,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大締付けトルク745Nm、最大緩めトルク880Nmのインパクトレンチです。
・M18 5.0Ahバッテリーを付けた状態の重量2.3kg、ヘッド長は152mmで、携帯性に優れた設計です。
・車両整備、一般建設現場、大型機器の組み立てまで、多岐にわたって活躍するモデルです。
【用途】
・ボルト全般用。

カタログ

 

M18 FMTIW2F12-502X JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 880Nmの型番M18 FMTIW2F12-502X JPのページです。
型番M18 FMTIW2F12-502X JPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 880Nm

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 880Nm

    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 340Nm

    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 340Nm

      ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm

      ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm

        ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm

        ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm

          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm

          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm

            充電式インパクトレンチ(18V)

            充電式インパクトレンチ(18V)

              ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

              ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

                ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

                ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

                  18V充電コードレスインパクトレンチ

                  18V充電コードレスインパクトレンチ

                    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                    充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                      18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF

                      18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF

                        充電式インパクトレンチ TW302D

                        充電式インパクトレンチ TW302D

                          充電式インパクトレンチ TW300D

                          充電式インパクトレンチ TW300D

                            メーカー ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) 空研 ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ベッセル 東空販売 HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ
                            通常価格 66,198円 63,198円 52,724円 29,204円 75,264円 105,494円 26,264円 61,622円 102,095円 108,500円 27,496円 24,890円 21,106円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   4日目   4日目   2日目   2日目   1日目   1日目   7日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ
                            最大締付トルク(N・m) 745 339 1627 745 2033 580 339 339 500 280 162 275 300
                            電圧(V) 18 18 18 18 18 18 18 12 18 18 18 DC18 18
                            差し込み角(mm) 12.7 12.7 19.05 12.7 25.4 - 12.7 12.7 - 12.7 12.7 9.5 12.7
                            無負荷回転数(min-1) 0~2575 0~2400 - 0~1325、0~1950 - 1550 0~1200、0~1650 - 2000 0~2700 0~2400 0~2600 0~2600

                            ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 880Nmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました