(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,404円
税込単価
21,344円

【特長】・軽量のためツールベルトに携帯可能です・薄型ヘッドデザインで狭い場所で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク(N・m):
    47
  • 電圧(V):
    12
  • 無負荷回転数(min-1):
    0~250
  • 付属品:
    本体のみ
  • JANコード:
    4573582680046
  • 質量(g):
    700.0
  • トラスココード:
    257-7051
  • 本体寸法(mm):
    253×62×45
  • 差込角(mm):
    9.52

(i)ご注意

  • 電池パック(M12B2JP)・充電器(C12CJP)は別売です。

型番

M12 IR-0B APJ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12 IR-0B APJ

1個

19,404( 21,344円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量のためツールベルトに携帯可能です
・薄型ヘッドデザインで狭い場所での作業にも使用できます
【用途】
・整備士、車両全般の整備に

(i)ご注意

  • 電池パック(M12B2JP)・充電器(C12CJP)は別売です。

カタログ

 

M12 IR-0B APJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチの型番M12 IR-0B APJのページです。
型番M12 IR-0B APJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチ

    ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ

    ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ

      ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

      ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

        充電ラチェットレンチ(10.8V)

        充電ラチェットレンチ(10.8V)

          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)

            ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)

            ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)

              コードレスラチェットレンチ(10.8V)

              コードレスラチェットレンチ(10.8V)

                電ドラボールハイスピード(3.6V)

                電ドラボールハイスピード(3.6V)

                  18V充電コードレスインパクトレンチ

                  18V充電コードレスインパクトレンチ

                    充電式インパクトレンチ(18V)

                    充電式インパクトレンチ(18V)

                      充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                      充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)

                        14.4V 充電アングルインパクトレンチ

                        14.4V 充電アングルインパクトレンチ

                          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm

                          ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm

                            メーカー ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) ベッセル ミルウォーキー(MILWAUKEE) ミルウォーキー(MILWAUKEE) 信濃機販 ベッセル ベッセル 空研 東空販売 Panasonic ミルウォーキー(MILWAUKEE)
                            通常価格 19,404円 27,244円 26,264円 57,484円 61,622円 29,204円 37,551円 8,256円 102,095円 105,494円 108,500円 59,709円 29,204円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ 充電インパクトレンチ
                            最大締付トルク(N・m) 47 75 339 39 339 300 40 0.4(電動時) 500 580 280 80 745
                            電圧(V) 12 12 18 10.8 12 12 10.8 3.6 18 18 18 14.4 18
                            無負荷回転数(min-1) 0~250 0~200 0~1200、0~1650 260 - 0~3000 240 1200 2000 1550 0~2700 0~2300 0~1325、0~1950
                            付属品 本体のみ 本体のみ 本体のみ - - 本体のみ - - - - - 本体のみ

                            ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)本体のみ 3/8インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました