(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,560円
税込価格
79,816円

大切な刃物を安心・安全に保管するツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)。

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    927
  • キャスター:
    100Φゴム車(2個ストッパー付)
  • ホルダー収納数:
    (スライド棚)UT-50×9個、(天棚)UT-50×12個
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • スライド棚耐荷重:
    20kg(安全荷重)
  • 質量(kg):
    37

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(本体)ダークグレー、(支柱)グリーン
4549347408675

1個

72,560( 79,816円 )

3日目

(本体)ダークグレー、(支柱)ブルー
4549347408705

1個

72,560( 79,816円 )

3日目

(本体)ダークグレー、(支柱)パールホワイト
4549347408736

1個

72,560( 79,816円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大切な刃物を安心・安全に保管するツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)

ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)

    ツーリングワゴン W790・3段タイプ

    ツーリングワゴン W790・3段タイプ

      ツーリングワゴン W670・3段タイプ

      ツーリングワゴン W670・3段タイプ

        ツーリングワゴン W790・6段タイプ

        ツーリングワゴン W790・6段タイプ

          ツーリングワゴン W790・5段タイプ

          ツーリングワゴン W790・5段タイプ

            ツーリングワゴン W670・5段タイプ

            ツーリングワゴン W670・5段タイプ

              ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

              ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                  スーパーワゴン(固定タイプ)

                  スーパーワゴン(固定タイプ)

                    スーパーワゴン(固定タイプ・スライド棚付)

                    スーパーワゴン(固定タイプ・スライド棚付)

                      ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート

                      ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート

                        ワゴンシステムPタイプ

                        ワゴンシステムPタイプ

                          ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

                          ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐
                            通常価格 72,560円 63,069円 51,628円 88,378円 75,777円 72,908円 90,356円 175,530円 41,741円 54,068円 17,685円 105,497円 52,669円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目  
                            間口(mm) 600 790 670 790 790 670 1030 700 900 900 720 900 693
                            奥行(mm) 600 600 600 600 600 600 600 500 600 600 496 650 550
                            高さ(mm) 927 810 810 1440 1230 1230 1060 1095 880 880 60 1418 786 / 790
                            キャスター 100Φゴム車(2個ストッパー付) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) ストッパー付2個 - - - - -
                            ホルダー収納数 (スライド棚)UT-50×9個、(天棚)UT-50×12個 - - - - - - - - - - - -

                            ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました