(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

じょうご (PFA製/耐熱・耐薬品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

じょうご (PFA製/耐熱・耐薬品)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,850円
税込単価
10,835円

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れているじょうごです。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 全長:
    114mm
  • 材質:
    PFA
  • 仕様:
    耐熱・耐薬品
  • 直径:
    90mm
  • 商品詳細種別:
    じょうご
  • ノズル外径:
    10mm・15mm
  • 肉厚(mm):
    2.5
  • メーカー:
    サンプラテック
  • メーカー型番:
    08424

型番

EA991BS-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991BS-1

1個

9,850( 10,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れているじょうごです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じょうご (PFA製/耐熱・耐薬品)の型番EA991BS-1のページです。
型番EA991BS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

じょうご (PFA製/耐熱・耐薬品)

じょうご (PFA製/耐熱・耐薬品)

    フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)

    フィルター付じょうご (スチール製・フレキシブルパイプ付)

      じょうご (フィルター付・スチール製)

      じょうご (フィルター付・スチール製)

        じょうご (スチール製)

        じょうご (スチール製)

          Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)

          Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)

            φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)

            φ160mmx430mm じょうご(フレキノズル・耐油)

              ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)

              ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)

                グリースポンプ用フレキシブルホース

                グリースポンプ用フレキシブルホース

                  Φ300mm ドラム缶用じょうご(ステンレス製)

                  Φ300mm ドラム缶用じょうご(ステンレス製)

                    φ165㎜ じょうご

                    φ165㎜ じょうご

                      直径350mmじょうご

                      直径350mmじょうご

                        φ340mm ドラム缶じょうご

                        φ340mm ドラム缶じょうご

                          Φ250mm ドラム缶用じょうご

                          Φ250mm ドラム缶用じょうご

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,850円 7,170円 6,090円 3,030円 1,680円 2,920円 110,130円 780円 47,600円 2,010円 7,400円 30,190円 7,390円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            全長 114mm 660mm - - 460mm 430mm - 300mm - - - - -
                            材質 PFA スチール(エポキシ仕上げ) じょうご:スチール、ろ過部:ステンレス スチール(亜鉛メッキ仕上げ) 高密度ポリエチレン じょうご・ノズル:高密度ポリエチレン、ホース:スチール - - ステンレス(18-8) プラスチック ポリプロピレン 本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮 本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
                            仕様 耐熱・耐薬品 フィルター付 フィルター付 - - - - EA683MG-1用 - - - - -
                            直径 90mm 203mm 216mm 216mm 160mm 160mm - - 300mm 165mm 350mm Φ340 250mm

                            じょうご (PFA製/耐熱・耐薬品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました