(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスタブルスリングチェーン (1本吊)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスタブルスリングチェーン (1本吊)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,376円 ~ 21,164円
税込価格
19,114円 ~ 23,280円

【特長】・チェーンの長さが自由自在!・長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • 材質:
  • 有効長:
    1.5m
  • 詳細1:
    1本吊
  • 詳細2:
    アジャスタブルマスターリンク付
  • メーカー:
    スリーエッチ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
フック口開き
重量(kg)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
25mm
3.4
ACS1.5-S

1個

17,376( 19,114円 )

2日目

2000
27mm
5.4
ACS2-S

1個

21,164( 23,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの長さが自由自在!
・長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスタブルスリングチェーン (1本吊)

アジャスタブルスリングチェーン (1本吊)

    1.5m スリングチェーン(4本懸け)

    1.5m スリングチェーン(4本懸け)

      スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)

      スリングチェーン(1本懸/特大マスターリンク付)

        スリングチェーン(1本懸け)

        スリングチェーン(1本懸け)

          チェーンフック(1本懸け)

          チェーンフック(1本懸け)

            スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック)

            スリングチェーン(4本懸け/ロッキングフック)

              スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)

              スリングチェーン(2本懸け/スプリングフック)

                スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)

                スリングチェーン(4本懸け/スプリングフック)

                  2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)

                  2.5ton・2.0ton・1.6ton スリングチェーン(1本懸け)

                    G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 1本吊用

                    G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 1本吊用

                      G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 2本吊用

                      G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 2本吊用

                        G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用

                        G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用

                          チェーンスリング(1本吊り標準セット) スリングフック

                          チェーンスリング(1本吊り標準セット) スリングフック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ YOKE YOKE YOKE 象印
                            通常価格 17,376円 67,180円 35,010円 8,900円 19,630円 43,628円 16,833円 32,037円 13,671円 10,534円 11,807円 24,417円 9,972円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - - スリング スリング スリング チェーンスリング
                            材質 - スチール製 - - - - - - - - - -
                            有効長 1.5m 1.5m - - - - - - - - - - -
                            詳細1 1本吊 4本吊 - 1本吊 マスターリンク付 4本吊 2本吊 4本吊 1本吊 - - - -
                            詳細2 アジャスタブルマスターリンク付 スチール鋳鉄製 - スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 スチール鋳鉄製 - - - -

                            アジャスタブルスリングチェーン (1本吊)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました