(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,535円 ~ 41,234円
税込価格
32,489円 ~ 45,357円

【特長】・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    2.54
  • ベルト幅:
    75mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • バックル材質:
    スチール
  • 詳細1:
    両端アイ型
  • 固定側:
    1m
  • 破断荷重(kN):
    100

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
調整側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4m

1個

29,535( 32,489円 )

2日目

5m

1個

31,330( 34,463円 )

2日目

7m

1個

34,704( 38,174円 )

2日目

8m

1個

36,361( 39,997円 )

2日目

11m

1個

41,234( 45,357円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます
・しっかりと荷物を固定したい場合に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

    ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

    ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

      ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg)

      ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg)

        ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)

        ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)

          ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)

          ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)

            ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重509kg)

            ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重509kg)

              ベルト荷締機 (両端アイ型/ステンレスバックル)

              ベルト荷締機 (両端アイ型/ステンレスバックル)

                ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)

                ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)

                  ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg)

                  ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg)

                    ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重1520kg・ベルト幅50mm)

                    ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重1520kg・ベルト幅50mm)

                      ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg・ベルト幅50mm)

                      ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg・ベルト幅50mm)

                        ベルト荷締機 (ステンレス製・使用荷重680kg)

                        ベルト荷締機 (ステンレス製・使用荷重680kg)

                          ベルト荷締機 (ステンレス製・青・使用荷重680kg)

                          ベルト荷締機 (ステンレス製・青・使用荷重680kg)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 29,535円 38,367円 13,800円 13,650円 10,400円 10,025円 16,257円 14,002円 26,075円 10,203円 11,650円 13,090円 12,900円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 2.54 2.54 1.01 1.01 0.764 0.509 0.764 2.03 5.09 1.52 2.03 0.68 0.68
                            ベルト幅 75mm 75mm 50mm 50mm 50mm 35mm 50mm 50mm 75mm 50mm 50mm 50mm 50mm
                            ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン ナイロン
                            バックル材質 スチール スチール(クロムメッキ) スチール スチール(クロムメッキ) スチール(クロムメッキ) スチール(クロムメッキ) ステンレス スチール スチール スチール(クロムメッキ) スチール(クロムメッキ) ステンレス ステンレス

                            ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました