(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,367円 ~ 43,197円
税込価格
42,204円 ~ 47,517円

エスコ ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    2.54
  • ベルト幅:
    75mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • バックル材質:
    スチール(クロムメッキ)
  • 詳細1:
    両端フック型
  • 固定側:
    1m
  • ベルト厚み(mm):
    3.5
  • フック内径(mm):
    35
  • 破断荷重(kN):
    100

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
調整側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6m

1個

38,367( 42,204円 )

2日目

7m

1個

39,993( 43,992円 )

2日目

8m

1個

41,597( 45,757円 )

2日目

9m

1個

43,197( 47,517円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

    ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

    ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

      ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重509kg)

      ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重509kg)

        ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg)

        ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg)

          ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg)

          ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg)

            ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)

            ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)

              ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)

              ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)

                ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)

                ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)

                  ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg)

                  ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重5090kg)

                    ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg・ベルト幅50mm)

                    ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg・ベルト幅50mm)

                      ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重1520kg・ベルト幅50mm)

                      ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重1520kg・ベルト幅50mm)

                        ベルト荷締機 (ステンレス製・使用荷重680kg)

                        ベルト荷締機 (ステンレス製・使用荷重680kg)

                          ベルト荷締機 (両端フック付/ステンレスバックル)

                          ベルト荷締機 (両端フック付/ステンレスバックル)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 38,367円 29,535円 10,025円 13,800円 11,000円 13,650円 10,400円 14,002円 26,075円 11,650円 10,203円 13,090円 19,972円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   10日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 2.54 2.54 0.509 1.01 0.764 1.01 0.764 2.03 5.09 2.03 1.52 0.68 0.764
                            ベルト幅 75mm 75mm 35mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 75mm 50mm 50mm 50mm 50mm
                            ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン ポリエステル
                            バックル材質 スチール(クロムメッキ) スチール スチール(クロムメッキ) スチール スチール スチール(クロムメッキ) スチール(クロムメッキ) スチール スチール スチール(クロムメッキ) スチール(クロムメッキ) ステンレス ステンレス

                            ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました