(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトスリング (シグナル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトスリング (シグナル)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,867円 ~ 66,467円
税込価格
14,154円 ~ 73,114円

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
全長(m)
揚量(t)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
8
1.6

1個

14,673( 16,140円 )

1日目

50
6
2.0

1個

15,424( 16,966円 )

2日目

75
2.5
3.2

1個

12,867( 14,154円 )

1日目

75
4
3.2

1個

17,228( 18,951円 )

1日目

75
6
3.2

1個

22,989( 25,288円 )

1日目

150
3
6.3

1個

26,980( 29,678円 )

2日目

150
5
6.3

1個

37,835( 41,619円 )

2日目

150
8
6.3

1個

51,614( 56,775円 )

2日目

200
2
8.0

1個

27,523( 30,275円 )

2日目

200
3
8.0

1個

34,825( 38,308円 )

2日目

200
4
8.0

1個

41,820( 46,002円 )

2日目

200
6
8.0

1個

53,625( 58,988円 )

2日目

250
2.5
10.0

1個

37,557( 41,313円 )

2日目

250
4
10.0

1個

49,954( 54,949円 )

2日目

250
5
10.0

1個

58,201( 64,021円 )

1日目

250
6
10.0

1個

66,467( 73,114円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトスリング (シグナル)

ベルトスリング (シグナル)

    50mmx8.0m/1.6ton ベルトスリング(シグナル)

    50mmx8.0m/1.6ton ベルトスリング(シグナル)

      ベルトスリング (ポリエステル)

      ベルトスリング (ポリエステル)

        50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)

        50mmx1.0m/1.6tonベルトスリング(ナイロン)

          10.0ton ベルトスリング(シグナル)

          10.0ton ベルトスリング(シグナル)

            0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

            0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

              1.0ton ベルトスリング(マルチ)

              1.0ton ベルトスリング(マルチ)

                ロックスリング ソフター E 8T(紺)X8.0m

                ロックスリング ソフター E 8T(紺)X8.0m

                  2.0ton ベルトスリング(マルチ)

                  2.0ton ベルトスリング(マルチ)

                    0.5ton ベルトスリング(マルチ)

                    0.5ton ベルトスリング(マルチ)

                      ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m

                      ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)X1.0m

                        金具付スリング (3本懸け)

                        金具付スリング (3本懸け)

                          ロックスリング ソフター E 1T(紫)×1.0m

                          ロックスリング ソフター E 1T(紫)×1.0m

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 明大 エスコ エスコ 明大 エスコ 明大
                            通常価格 12,867円 18,426円 9,990円 5,133円 84,800円 2,710円 4,510円 67,436円 7,110円 2,710円 2,542円 25,090円 2,648円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング - ベルトスリング ベルトスリング - ベルトスリング -
                            材質 テトロン テトロン(ポリエステル) ポリエステル ナイロン ポリエステル(再生糸) ナイロン - - - - - スリング:ナイロン -
                            詳細1 JIS 4等級 - JIS 4等級 - - - - - - - - 3本吊、安全フック付 -

                            ベルトスリング (シグナル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました