(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンクションジェネレータ DG2000シリーズ

ファンクションジェネレータ DG2000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
103,000円 ~ 155,000円
税込価格
113,300円 ~ 170,500円

【特長】・最高出力周波数50MHz~100MHz・SiFi IIテクノロジ:2...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    2
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    10
  • 垂直分解能(bit):
    16
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    261.5×318.4×112
  • 本体質量(g):
    3200
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~240
  • 付属品:
    電源コード、USBケーブル、BNCケーブル、クイックガイド、製品保証書

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
発信周波数(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1個

103,000( 113,300円 )

19日目

70

1個

130,000( 143,000円 )

19日目

100

1個

155,000( 170,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高出力周波数50MHz~100MHz
・SiFi IIテクノロジ:200ps以下の低ジッタ
・最高サンプリングレート250MSa/s
・垂直分解能16bit
・任意波形メモリ長16Mポイント
・周波数安定度±1ppm、位相ノイズ -105dBc/Hz
・160種のビルトイン波形
・RS232、PRBS(疑似ランダムビットシーケンス)、デュアルトーン出力可能
・8次高調波ジェネレータ機能
・7桁/s 240MHz帯域周波数カウンタ
・波形加算機能:チャンネル出力設定に対して基本波やノイズを加算して出力可能
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN
・4.3インチTFTカラータッチディスプレイ

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンクションジェネレータ DG2000シリーズ

ファンクションジェネレータ DG2000シリーズ

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ

    任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ

      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ

      任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ

        Shanghai MCP ファンクションジェネレータ SG1638B

        Shanghai MCP ファンクションジェネレータ SG1638B

          任意波形ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ

          任意波形ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ

            ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

            ファンクションジェネレータ AWGシリーズ

              任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ

              任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG3000シリーズ

                ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                  任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ

                  任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG1000Xシリーズ

                    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ

                    任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG6000Xシリーズ

                      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                        ファンクションジェネレータ FXG-2220

                        ファンクションジェネレータ FXG-2220

                          4端子プローブ L2000

                          4端子プローブ L2000

                            メーカー Rigol OWON SIGLENT アズワン OWON アズワン OWON テクシオ・テクノロジー SIGLENT SIGLENT テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 日置電機
                            通常価格 103,000円 53,105円 74,444円 25,953円 30,305円 46,089円 75,905円 243,523円 54,242円 260,000円 221,036円 77,200円 135,123円
                            通常出荷日 19日目   8日目   8日目   12日目   8日目   1日目   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   4日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品
                            チャンネル数(ch) 2 2 2 - - 2 2 1 2 2 - 2 -
                            最大出力振幅(Vp-p) 10 10 4000 - - 20Vpp 10 20 4000 1000 20 20 -
                            垂直分解能(bit) 16 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 261.5×318.4×112 - - - - - - - - - - - -

                            ファンクションジェネレータ DG2000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました