(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
328,900円 ~ 798,600円
税込価格
361,790円 ~ 878,460円

【特長】・最高周波数:2.1GHz、3.6GHz・振幅精度:最高

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    1
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    262×319×112
  • 本体質量(g):
    4200
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~240
  • 付属品:
    クイックガイド、電源コード

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
発信周波数(MHz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.009 ~ 2100

1個

328,900( 361,790円 )

19日目

0.009 ~ 2100

1個

548,900( 603,790円 )

19日目

0.009 ~ 3600

1個

548,900( 603,790円 )

19日目

0.009 ~ 3600

1個

798,600( 878,460円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高周波数:2.1GHz、3.6GHz
・振幅精度:最高<0.5dB(代表値)
・振幅レンジ:-110dBm~ +13dBm(100kHz以上)
・位相ノイズ:<-112dBc/Hz, 20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz,代表値)
・標準2ppm内部クロック, 5ppb 高安定度クロック(オプション)
・標準AM/FM/PM アナログ変調
・パルス変調:オン-オフ比率 70dB,パルストレイン(オプション)
・内部/外部変調モードサポート
・低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載
・インターフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

    スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

    スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

      スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ

      スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ

        スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ

        スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ

          150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

          150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付

            スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R

            スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R

              3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ

              3GHzローコストスペクトラムアナライザ用RF通信トレーナ

                150k~3GHzスペクトラムアナライザ

                150k~3GHzスペクトラムアナライザ

                  マルチメータ用ACアダプター

                  マルチメータ用ACアダプター

                    ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                    ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                      スペクトラムアナライザ GSP-9330

                      スペクトラムアナライザ GSP-9330

                        メーカー Rigol Rigol OWON SIGLENT テクシオ・テクノロジー SIGLENT テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー カイセ 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー
                        通常価格 328,900円 168,104円 120,190円 213,434円 131,125円 665,959円 127,895円 117,312円 6,831円 105,026円 686,283円
                        通常出荷日 19日目   8日目~   8日目   8日目   20日目   8日目   4日目   4日目   4日目~   3日目~   2日目  
                        商品区分 本体 - - - - - - - - - -
                        チャンネル数(ch) 1 - - - - - - - - - -
                        寸法(W×D×H)(mm) 262×319×112 - - - - - - - - - -
                        本体質量(g) 4200 - - - - - - - - - -
                        電源電圧(AC)(V) 100~240 - - - - - - - - - -

                        RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました