(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューCSスペシャルワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューCSスペシャルワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,235円 ~ 60,007円
税込価格
20,059円 ~ 66,008円

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状です。

詳細情報を確認する

  • 天板(付・無):
  • キャスター:
    100Φゴム車
  • セット内容(付属品):
    直進安全金具2個付
  • 仕様タイプ:
    取手付
  • 特許登録:
    第5369263号
  • 備考:
    棚板は皿型・フラット型変更可能。ダブルテーパー加工。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    1
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数(段)
色詳細
引出し(付・無)
均等耐荷重(kg)
引出し数
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
600
アイボリー
2
アイボリー
120
-
4549347219318
13
1台

1個

18,235( 20,059円 )

3日目

600
400
740
グリーン
3
サカエグリーン
150
-
4549347219325
17
1台

1個

22,588( 24,847円 )

3日目

600
400
880
アイボリー
3
アイボリー
150
-
4549347219356
18
1台

1個

23,389( 25,728円 )

3日目

750
500
600
グリーン
2
サカエグリーン
150
-
4549347219363
16
1台

1個

20,224( 22,246円 )

3日目

750
500
600
アイボリー
2
アイボリー
150
-
4549347219370
16
1台

1個

20,224( 22,246円 )

3日目

750
500
880
アイボリー
3
アイボリー
200
1
4549347219639
33
1台

1個

60,007( 66,008円 )

3日目

900
600
740
アイボリー
3
アイボリー
200
-
4549347219417
27
1台

1個

38,753( 42,628円 )

3日目

900
600
880
グリーン
3
サカエグリーン
200
-
4549347219448
28
1台

1個

39,860( 43,846円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢・安全・美観 三拍子揃った新しいワゴンです。人にやさしい棚板形状です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューCSスペシャルワゴン

ニューCSスペシャルワゴン

    ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

    ニューCSスペシャルワゴン(天板付)

      ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

      ニューCSスーパーワゴン(パールホワイト)

        ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

        ニューCSツールワゴン(パールホワイト)

          スーパースペシャルワゴン

          スーパースペシャルワゴン

            スーパースペシャルワゴン 引出し付

            スーパースペシャルワゴン 引出し付

              スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

              スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)

                スーパースペシャルワゴン スライド棚付

                スーパースペシャルワゴン スライド棚付

                  スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

                  スペシャルワゴン(パールホワイト) SPE-03W

                    スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

                    スペシャルワゴン引出し付(パールホワイト) SPE-11W

                      スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

                      スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

                        ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)

                        ワゴン(CSSA/CSWA)用オプション棚板(パールホワイト)

                          ニューCSツールワゴン

                          ニューCSツールワゴン

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 18,235円 31,718円 29,729円 15,611円 24,540円 47,839円 63,187円 43,212円 13,984円 23,222円 24,177円 4,568円 12,623円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            天板(付・無) - - - - - - - -
                            キャスター 100Φゴム車 100Φゴム車 75Φナイロンウレタン車(4輪自在) 75Φゴム車 100φゴム車 100φゴム車 100φゴム車 100φゴム車 50φナイロンウレタン車(スチール金具) 50φナイロンウレタン車(スチール金具) 50φゴム車 - 75Φゴム車
                            セット内容(付属品) 直進安全金具2個付 直進安全金具2個付 - - 直進安定金具2個付 直進安定金具2個付 直進安定金具2個付 直進安定金具2個付 - - - - -
                            仕様タイプ 取手付 - 取手付 - - - - - - - - 棚板(高さ50mm) -
                            特許登録 第5369263号 特許出願中 特許出願中 特許出願中 第3437988号 第3437988号 第3437988号 第3437988号 第3437988号 第3437988号 第3437988号 第5515123号 第5515123号

                            ニューCSスペシャルワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました