(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチメイト用スタンド 00-NS-STD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチメイト用スタンド 00-NS-STD

通常単価(税別)
17,050円
税込単価
18,755円

【特長】・型式:00-NS-STD・収納本数:2本・材質:アクリル樹脂・色:こ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体材質:
    アクリル樹脂
  • 適合機種:
    Nichimete Stepper
  • 色:
    こげ茶色
  • 詳細タイプ:
    スタンド

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

00-NS-STD 解除

Loading...

仕様

型式00-NS-STD
収納本数2本
材質アクリル樹脂
こげ茶色
対応機種Nichimete Stepper
入数1個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00-NS-STD

1個

17,050( 18,755円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式:00-NS-STD
・収納本数:2本
・材質:アクリル樹脂
・色:こげ茶色
・対応機種:Nichimete Stepper
・入数:1個

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニチメイト用スタンド 00-NS-STDの型番00-NS-STDのページです。
型番00-NS-STDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチメイト用スタンド 00-NS-STD

ニチメイト用スタンド 00-NS-STD

    ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

    ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

      オートハンドビューレット

      オートハンドビューレット

        ピペットガイ(Pipette-Guy)本体/交換フィルター

        ピペットガイ(Pipette-Guy)本体/交換フィルター

          デジタルビューレット タイトレット ブランド

          デジタルビューレット タイトレット ブランド

            分注器“リビューレット”白

            分注器“リビューレット”白

              オートビュレット

              オートビュレット

                マイクロピペット

                マイクロピペット

                  ビオラモディスポピペットII(プラスチック包装)

                  ビオラモディスポピペットII(プラスチック包装)

                    ディスポピペッティングリザーバー Mトレー

                    ディスポピペッティングリザーバー Mトレー

                      オートビュレット シリコン栓付・ガロン瓶付 1mL~100mL

                      オートビュレット シリコン栓付・ガロン瓶付 1mL~100mL

                        オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL

                        オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL

                          EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

                          EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

                            メーカー ニチリョー ケニス アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 17,050円 8,500円 19,112円 3,080円 229,000円 37,346円 34,495円 30,000円 8,200円 12,190円 25,200円 30,802円 154,675円
                            通常出荷日 6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 12日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 分注器(ボトルタイプ) マイクロピペット その他 分注器(ボトルタイプ) その他 マイクロピペット ピペットチップ ピペッティングリザーバー 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ)
                            本体材質 アクリル樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 Nichimete Stepper - - - - - - - - - - - -
                            こげ茶色 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ スタンド - - - - - - - - - - - -

                            ニチメイト用スタンド 00-NS-STDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました