(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,625円
税込単価
39,188円

・メーカー…京セラ・型番…UBC-1802L※ESCOオリジナルセット品・セッ...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    京セラ
  • メーカー型番:
    UBC-1802L(ESCOオリジナルセット品)
  • セット内容:
    電動ブロワ・バッテリー・充電器

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA897BB-59B

1個

35,625( 39,188円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・メーカー…京セラ
・型番…UBC-1802L※ESCOオリジナルセット品
・セット内容…・電動ブロワ
・バッテリー
・充電器
・〈電動ブロワ仕様〉
・バッテリー:18V
・充電時間:約60分
・連続使用時間:
・強:約35分
・弱:約49分
・サイズ:本体:564×162×239(H)mm
・収納ケース(内寸):255×360×210(H)mm
・(外寸):333×465×322(H)mm
・重量:1.9kg
・付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック
・風量_ノズル無:0~2.3m3/min (強)
・風量_ノズル有:0~1.7m3/min (強)
・風圧:0~3.5kPa
・吸い込み、吹き飛ばし
・無段変速、電池残量表示機能付
・〈バッテリー仕様〉
・電圧:18V
・種類:リチウムイオン5.0Ah
・重量:680g
・タイプ:スライドタイプ
・〈充電器仕様〉
・本体サイズ:154(W)×140(D)×75(H)mm
・重量:540g
・電圧:18V、10.8V
・充電時間
・リチウムイオン1300mAh:24分
・リチウムイオン1500mAh:25分
・リチウムイオン4000mAh:60分
・リチウムイオン5000mAh:84分
・リチウムイオン6000mAh:91分
・差し込みタイプ
・〈収納ケース仕様〉
・外寸:L465×W333×H322mm
・内寸:L360×W255×H210mm
・中皿サイズ:L223×W265×H70mm
・重量:2.6kg
・南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm
・材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂
・容量:27L
・スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)
・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
・中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
・収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
・中皿の仕切板は取外し可能

EA897BB-59Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59Bの型番EA897BB-59Bのページです。
型番EA897BB-59Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59B

    DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11

    DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897B-11

      DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5

      DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5

        AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

        AC100V/650W ポータブルブロワバキューム 集じん容量2L

          充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

          充電式ブロワ 36V(18V+18V) MUB362D

            14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

            14.4V/18V コードレスブロワ RB18DC

              18Vコードレスブロワー

              18Vコードレスブロワー

                充電式ブロワMUB363D

                充電式ブロワMUB363D

                  充電式ブロワMUB184D

                  充電式ブロワMUB184D

                    充電式ブロワUB145D

                    充電式ブロワUB145D

                      充電式ブロワUB144D

                      充電式ブロワUB144D

                        充電式ブロワUB185D

                        充電式ブロワUB185D

                          充電式ブロワUB186D

                          充電式ブロワUB186D

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 35,625円 23,480円 16,200円 12,920円 29,600円 14,050円 24,846円 29,890円 19,890円 13,200円 11,900円 12,500円 10,890円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            メーカー 京セラ HiKOKI HiKOKI 京セラ - - - - - - - - -
                            メーカー型番 UBC-1802L(ESCOオリジナルセット品) RB18DC(BCL) RB36DB(NN) PSV-600 - - - - - - - - -
                            セット内容 電動ブロワ・バッテリー・充電器 - - - - - - - - - - - -

                            DC18.0V 電動ブロワ(充電式) EA897BB-59Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました