(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント ブラック

ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,000円
税込価格
4,400円

【特長】・ABS樹脂・リフィルフィラメント・荷姿サイズ:185×180×70m...

詳細情報を確認する

型番

63-4021-28 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

63-4021-28

1個

4,000( 4,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS樹脂
・リフィルフィラメント
・荷姿サイズ:185×180×70mm

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント ブラック

ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント ブラック

    Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント

    Raise3D Hyper Speed ABS高速造形専用フィラメント

      PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

      PC-ABS フィラメント 1000g/1.75mm

        Raise3D純正プレミアムABSフィラメント

        Raise3D純正プレミアムABSフィラメント

          PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm

          PolyLite ABS フィラメント 1000g/1.75mm

            Ultrafuse ABS Fusion+ フィラメント(1.75mm)

            Ultrafuse ABS Fusion+ フィラメント(1.75mm)

              Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)

              Ultrafuse PC-ABS FR フィラメント(1.75mm)

                Raise3D Hyper Speed PLA高速造形専用フィラメント

                Raise3D Hyper Speed PLA高速造形専用フィラメント

                  Raise3D Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット

                  Raise3D Pro3シリーズ専用高速化アップグレードキット

                    PP専用 造形シート(10枚入り)

                    PP専用 造形シート(10枚入り)

                      Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)

                      Ultrafuse PAHT CF15 フィラメント(1.75mm)

                        Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

                        Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント

                          3Dプリンター用定着シート「BuildTak」

                          3Dプリンター用定着シート「BuildTak」

                            メーカー アズワン RAISE3D POLYMAKER RAISE3D POLYMAKER BASF BASF RAISE3D RAISE3D 日本3Dプリンター BASF RAISE3D IDEAL JACOBS
                            通常価格 4,000円 6,300円 7,000円 5,800円 4,800円 6,800円 9,900円 6,300円 97,000円 2,200円 13,500円 5,800円 2,300円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~  
                            種類 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品 交換部品 消耗品 消耗品 消耗品 消耗品
                            材質 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました