(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイスタールーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイスタールーペ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
34,820円
税込単価
38,302円

【特長】・目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています・レ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査・計測器
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 電源コード長:
    1.8m(2Pタイプ)
  • 倍率:
    3.5
  • 照明:
    20W円型蛍光灯(FCL-20W)
  • レンズ径(mm):
    130

型番

2-5395-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5395-01

1個

34,820( 38,302円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています
・レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です
・サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です
・アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイスタールーペの型番2-5395-01のページです。
型番2-5395-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイスタールーペ

マイスタールーペ

    コロニーカウンターライト台

    コロニーカウンターライト台

      コロニー撮影キット

      コロニー撮影キット

        分光光度計 ASV11D-H

        分光光度計 ASV11D-H

          コロニーカウンター AC100V

          コロニーカウンター AC100V

            紫外可視分光光度計 PD-3000UV

            紫外可視分光光度計 PD-3000UV

              粉体計量供給機(スクリュータイプ)

              粉体計量供給機(スクリュータイプ)

                分光光度計 SP-300

                分光光度計 SP-300

                  コロニーカウンター

                  コロニーカウンター

                    コロニーカウンター DC-3型/替芯

                    コロニーカウンター DC-3型/替芯

                      バイブレシーブ(ペンシルタイプ)

                      バイブレシーブ(ペンシルタイプ)

                        コロニーカウンターライト台 (薄型LED)

                        コロニーカウンターライト台 (薄型LED)

                          散気管 ドリームストーン

                          散気管 ドリームストーン

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン レオナ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 34,820円 36,925円 46,288円 111,720円 50,381円 537,357円 240,560円 196,586円 85,631円 3,500円 21,850円 27,244円 7,125円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   19日目~   12日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 検査・計測器 コロニー操作器具 コロニーカウンター 分光光度計 コロニーカウンター 分光光度計 その他 分光光度計 コロニーカウンター コロニーカウンター その他 その他 その他
                            電源(V) AC100(50/60Hz) AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz AC100(50/60Hz) AC100 AC100±10% 50/60Hz AC100~240 50/60Hz AC85~260 50/60Hz AC100 - 単3乾電池×1本(テスト用付属) AC100 -
                            電源コード長 1.8m(2Pタイプ) 1.2m(2Pプラグ) 1.2m(2Pプラグ) - - - - - - - - - -
                            倍率 3.5 - - - - - - - - - - - -
                            照明 20W円型蛍光灯(FCL-20W) - - - - - - - - - - - -

                            マイスタールーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました