(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Q-GARD T1 PACK(1/PK)1ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Q-GARD T1 PACK(1/PK)1ST

通常単価(税別)
49,422円
税込単価
54,364円

T1 Purification Cartridge。【特長】・荷姿サイズ:41...

詳細情報を確認する

型番

61-0205-07 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0205-07

1個

49,422( 54,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

T1 Purification Cartridge。
【特長】
・荷姿サイズ:410×240×165mm(2.7 kg)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-GARD T1 PACK(1/PK)1STの型番61-0205-07のページです。
型番61-0205-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Q-GARD T1 PACK(1/PK)1ST

Q-GARD T1 PACK(1/PK)1ST

    PTFEメンブレンフィルタ 白色

    PTFEメンブレンフィルタ 白色

      東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

      東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

        37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)

        37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)

          ミリポア フィルター Φ47 白

          ミリポア フィルター Φ47 白

            Durapore disc PVDF phobic 0.45μm 47mm wh pln

            Durapore disc PVDF phobic 0.45μm 47mm wh pln

              東京硝子 37mmモニター 50入

              東京硝子 37mmモニター 50入

                アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

                アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

                  親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色

                  親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色

                    アドバンテック メンブラン 0.1μm

                    アドバンテック メンブラン 0.1μm

                      PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

                      PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

                        イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200

                        イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200

                          オムニポアメンブレン

                          オムニポアメンブレン

                            メーカー アズワン アドバンテック東洋 東京硝子器械 アドバンテック東洋 三商 メルク 東京硝子器械 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 三商 ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 49,422円 22,026円 33,099円 28,156円 23,000円 29,690円 24,623円 33,099円 19,276円 16,946円 24,390円 34,843円 10,500円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   6日目   6日目   5日目~   10日目   6日目   6日目   8日目   8日目   8日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ その他 メンブレンフィルター その他 その他 メンブレンフィルター メンブレンフィルター その他 その他 メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター
                            サイズ(mm) 410×240×165(荷姿サイズ) Φ90 37 Φ37 Φ47 125×125×25 37 Φ37 Φ90 - - - -
                            重量(kg) 2.7 - - - - - - - - - - - -

                            Q-GARD T1 PACK(1/PK)1STのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました