(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6-8mm デジタル内径マイクロメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6-8mm デジタル内径マイクロメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・デジタル表示で見やすく、読み取り間違いがありません。・内径を3点で測...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 全高:
    43mm
  • 全長:
    170mm
  • 最小読取値:
    0.001
  • 測定範囲:
    6~8mm
  • 重量:
    180g
  • 電源:
    SR44×1個(付属)
  • 材質:
    フレーム:銅+クロムメッキ、測定子:超硬チップ
  • 最大許容誤差(μm):
    4

型番

EA725EH-110A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725EH-110A

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で見やすく、読み取り間違いがありません。
・内径を3点で測定するため、より精度の高い測定が可能です。
・継ぎ足して使用できる「深穴測定用延長ロッド」付属で、より深い箇所の測定も可能です。
・定圧装置付
・付属品…深穴測定用延長ロッド
・オートオフ機能付(約5分)
【用途】
・穴径の精密な測定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6-8mm デジタル内径マイクロメーターの型番EA725EH-110Aのページです。
型番EA725EH-110Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6-8mm デジタル内径マイクロメーター

6-8mm デジタル内径マイクロメーター

    0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A

    0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A

      0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A

      0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A

        0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A

        0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A

          デジタル片球面マイクロメータ

          デジタル片球面マイクロメータ

            標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)

            標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ(ミツトヨ品番)

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ(ミツトヨ品番)

                  デジタルU字形鋼板マイクロメータ

                  デジタルU字形鋼板マイクロメータ

                    デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)

                    デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)

                      デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A

                      デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A

                        デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

                        デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 - 30,360円 28,460円 31,050円 28,405円 230,850円 7,598円 7,736円 31,255円 70,792円 34,240円 34,425円 6,853円
                            通常出荷日 お見積り   6日目   2日目   2日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   2日目   1日目~   26日目   4日目  
                            校正証明書
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル ダイヤル
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 16~25 16~25 16~25 16~25 201~500 ~15 ~15 16~25 16~25 16~25 16~25 ~15
                            防水機能

                            6-8mm デジタル内径マイクロメーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました