(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フロンガス] ガスリークディテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フロンガス] ガスリークディテクター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,090円 48,167円
税込単価
57,299円 52,984円

【特長】・自動ゼロ調整機能・ケース付・単1乾電池2本ですぐに使用可能。

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    その他
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 重量:
    580g(電池含)
  • 検知ガス:
    R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf
  • 検知表示:
    信号音、LED
  • 検知能力:
    5g/年
  • 探知方式:
    半導体加熱ダイオードセンサー
  • 電源:
    単1アルカリ電池×2本(付属)
  • サイズ(mm):
    270×65×70
  • プローブ長(mm):
    約430

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA705EH-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA705EH-10

1個

52,090円

48,167

( 52,984円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ゼロ調整機能
・ケース付
・単1乾電池2本ですぐに使用可能。

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フロンガス] ガスリークディテクターの型番EA705EH-10のページです。
型番EA705EH-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フロンガス] ガスリークディテクター

[フロンガス] ガスリークディテクター

    0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)

    0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)

      赤外線式フロンガス検知器

      赤外線式フロンガス検知器

        拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

        拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器

          CO2モニターEA733AJ-22

          CO2モニターEA733AJ-22

            酸素モニター JKO-25S3

            酸素モニター JKO-25S3

              可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

              可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

                CO2モニターEA733AJ-21

                CO2モニターEA733AJ-21

                  [防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

                  [防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6

                    O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2

                    O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2

                      [防水型]酸素濃度計EA733CA-10・EA733CA-11

                      [防水型]酸素濃度計EA733CA-10・EA733CA-11

                        CO2Plus温度モニタ ZG106

                        CO2Plus温度モニタ ZG106

                          デジタルCO2濃度計EA733AK-1

                          デジタルCO2濃度計EA733AK-1

                            メーカー エスコ エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ ジコー A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ エスコ エスコ エスコ マザーツール エスコ
                            通常価格 52,090円 32,400円 81,773円 40,457円 20,092円 81,684円 55,488円 52,650円 94,209円 196,090円 44,138円 23,898円 12,399円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   4日目   6日目   11日目   4日目   1日目   1日目~   20日目   1日目~   2日目   1日目  
                            対象ガス その他 一酸化炭素 その他 その他 二酸化炭素 酸素 メタン / プロパン / その他 二酸化炭素 酸素 / 一酸化炭素 酸素 / 一酸化炭素 酸素 二酸化炭素 二酸化炭素
                            商品タイプ ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器 ガス検知器
                            重量 580g(電池含) 90g - - - - - - - - - - -
                            検知ガス R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf - - - - - - - - - - - -
                            検知表示 信号音、LED - - - - - - - - - - - -

                            [フロンガス] ガスリークディテクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました