(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水PHメーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水PHメーター

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
19,830円
税込単価
21,813円

【特長】・温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。・オー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

型番

EA776AC-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA776AC-1A

1個

19,830( 21,813円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。・オートオフ機能付
・日常防水型
・電極の交換は簡単
・自動温度補償付
・読み取り値を固定できるホールド機能
・電池残量が少なくなると画面上でお知らせ
・付属品…本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他

(i)ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水PHメーターの型番EA776AC-1Aのページです。
型番EA776AC-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水PHメーター

防水PHメーター

    [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

    [防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

      [防水型]溶存酸素計EA776BE-41

      [防水型]溶存酸素計EA776BE-41

        残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

        残留塩素計[遊離塩素用]EA776C-1A

          [防水型] 残留塩素計

          [防水型] 残留塩素計

            ポータブル多項目水質測定器

            ポータブル多項目水質測定器

              ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計

              ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計

                柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201P

                柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201P

                  ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)

                  ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)

                    ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA

                    ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA

                      パックテスト(R) (簡易水質検査器具)

                      パックテスト(R) (簡易水質検査器具)

                        パックテスト(R)(簡易水質検査器具) COD(化学的酸素要求量)

                        パックテスト(R)(簡易水質検査器具) COD(化学的酸素要求量)

                          多項目水質計

                          多項目水質計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン 共立理化学研究所 アズワン ケニス
                            通常価格 19,830円 39,220円 32,270円 74,340円 40,916円 183,822円 55,206円 47,368円 56,752円 138,125円 3,713円 4,142円 271,700円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   6日目   1日目~   8日目   7日目   7日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ pH計 - - - - - - - - - - - -
                            測定範囲 pH:0.0~14.0、温度:0~+60℃ - - - - - - - - - - - -
                            分解能 0.1pH、0.1℃ - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) LR-44ボタン電池×4個(付属) - - - - - - - - - - - -
                            精度 ±0.1pH、±0.5℃ - - - - - - - - - - - -

                            防水PHメーターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            PH測定
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            PH測定の際に使用しました。
                            比較的安価ですが精度も問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました