(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,853円
税込単価
7,538円

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメータヘ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~6.5
  • 目量(mm):
    0.01
  • スピンドル:
    ピッチ:0.25mm
  • 先端形状:
    球面(SR4)

型番

148-322 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
器差(μm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

148-322

-
30
MHC3-6.5CF
ストレート
±2

1個

6,853( 7,538円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)の型番148-322のページです。
型番148-322に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)

148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)

    148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)

    148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)

      148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

      148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT

        148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付

        148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付

          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)

          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)

            148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

            148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

              148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲

                  148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHC 短測定範囲

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)

                    148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)

                      148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)

                      148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.1 mmピッチ)

                        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                        148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 6,853円 10,368円 10,044円 14,229円 6,569円 5,916円 5,484円 13,914円 5,200円 6,853円 10,044円 14,031円 13,752円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   2日目~   4日目   4日目   26日目   26日目  
                            校正証明書
                            種類 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ ダイヤル ダイヤル ダイヤル アナログ アナログ
                            最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15 ~15
                            防水機能

                            148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました