(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,247円
税込単価
25,572円

【特長】・クイック作動によりワークへのアプローチ時間を削減します。・シンブル1...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3以下
  • 質量(g):
    265
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±1
  • 平行度(μm):
    1以下
  • IP保護等級:
    IP65(IEC60529)
  • 付属品:
    モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個,スパナ(No.301336)1個
  • サイズa(mm):
    6.5
  • サイズb(mm):
    25
  • 測定力(N):
    7~12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池(SR44)1個
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

293-140-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定データ出力端子 有無
コードNo・符号・パーツNo
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

293-140-30

MDE-25MX
原点セット機能(ABS測長系),ゼロセット機能(INC測長系),ホールド機能,ファンクションロック機能,オートパワーON/OFF機能,測定データ出力機能,エラー警報

1個

23,247( 25,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイック作動によりワークへのアプローチ時間を削減します。
・シンブル1回転でスピンドルが2.0 mm移動するクイック測定を実現しています。ピッチ2.0 mmの高精度ねじを安定して製作する加工技術と、新たに構築したねじ評価技術により実現をした画期的なリード長さです。
・測定中に誤って原点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。
・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。シンブル部、スピーダ部ともラチェット操作が可能で、測定軸方向への微振動で安定した測定を実現します。ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られ、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。
・アナログ感覚で把握できるスリーブ目盛と基点および主要な位置でのデジタル表示との位置合致が判断できる基点マーク付きです。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
・油、水、塵埃などに強く、研削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能なIP65を実現しています。
・測定面は超硬合金チップ付き

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番)の型番293-140-30のページです。
型番293-140-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番)

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番)

    293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番、校正文書付)

    293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番、校正文書付)

      293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)

      293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)

        293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付

        293-230-30-KOUSEIクーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX メーカー校正付

          293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付

          293-666-20-KOUSEI クイックマイクロMDQ-MX メーカー校正付

            デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)

            デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)

              350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番、校正文書付)

              350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番、校正文書付)

                112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)

                112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)

                  標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)

                  標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)

                    293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC

                    293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC

                      295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

                      295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)

                        148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)

                        148-322 マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                          148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 23,247円 39,015円 54,270円 26,415円 47,745円 14,904円 30,105円 20,493円 230,850円 115,830円 22,275円 6,853円 14,031円
                            通常出荷日 4日目   23日目   4日目   26日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   5日目   26日目  
                            校正証明書
                            種類 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ アナログ デジタル 機械式カウンタ アナログ アナログ
                            防水機能
                            測定範囲(mm) 0~25 - 75~105 0~25 0~30 0~25 0~25 0~25 0~300 0~25 0~25 0~6.5 0~13

                            293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました