(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

ミツトヨ ダイヤルゲージ関連部品 テストインジケータ用ステム。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ステム
  • 商品コード:
    21CAA092
  • 補足説明:
    Φ6ステム(M3ねじ付)

型番

NO.21CAA092 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

解体図 仕様
型番部品名
NO.21CAA092Φ6ステム

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.21CAA092

1個

389( 428円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨ ダイヤルゲージ関連部品 テストインジケータ用ステム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)の型番NO.21CAA092のページです。
型番NO.21CAA092に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)

テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)

    542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

    542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ

      テストインジケータ用ステム

      テストインジケータ用ステム

        テストインジケータ アクセサリ

        テストインジケータ アクセサリ

          テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)

          テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)

            リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)

            リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)

              裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)

              裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)

                ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)

                ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)

                  ダイヤルゲージ 継足ロッド(ミツトヨ品番)

                  ダイヤルゲージ 継足ロッド(ミツトヨ品番)

                    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)

                    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)

                      7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台(ミツトヨ品番)

                      7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台(ミツトヨ品番)

                        ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド(ミツトヨ品番)

                        ダイヤルゲージアクセサリ(オプション)継足ロッド(ミツトヨ品番)

                          7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台(ミツトヨ品番)

                          7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台(ミツトヨ品番)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 389円 23,733円 389円 10,773円 1,604円 689円 5,459円 1,304円 1,304円 7,557円 6,440円 1,053円 6,440円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   2日目   4日目   2日目   2日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
                            種類 ステム カウンタ ステム ホルダ クランプ リフティングレバー 裏ブタ カバー 継足ロッド 測定台 測定台 継足ロッド 測定台
                            商品コード 21CAA092 542-007 - - 900321 21EZA198 NO.901963 21DZA000 303612 101463 101461 NO.21AAA259A 101462
                            補足説明 Φ6ステム(M3ねじ付) 表示:符号及び6桁(緑色LED) φ6ステム(M3ねじ付) テストインジケータのアリ板に取付けて、広い範囲の径の芯出し作業ができます。 - - - - - - - - -

                            テストインジケータ用ステム(ミツトヨ品番)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました