(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトワゴン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,970円 ~ 23,410円
税込価格
19,767円 ~ 25,751円

【特長】・粉体塗装・無鉛塗料で環境に配慮しています・工具置き用台車・サポートワ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    810
  • 色:
    その他
  • キャスター:
    Φ50mmゴム製(ストッパー付き×2個)
  • 均等耐荷重(kg):
    100
  • 材質:
    スチール(粉体塗装・無鉛塗料)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
色詳細
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
350
350
パールホワイト/ブルー
7

1個

17,970( 19,767円 )

-

  • 注文停止中
600
400
パールホワイト
10

1個

22,709( 24,980円 )

-

  • 注文停止中
600
400
パールホワイト/ブルー
10

1個

23,410( 25,751円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉体塗装・無鉛塗料で環境に配慮しています
・工具置き用台車・サポートワゴンとして幅広い用途で使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトワゴン

ライトワゴン

    ツールワゴン(作業天板付)

    ツールワゴン(作業天板付)

      アンダーデスクワゴン ADW-4935

      アンダーデスクワゴン ADW-4935

        ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズ

        ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズ

          フェニックスワゴン(省音・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ

          フェニックスワゴン(省音・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ

            フェニックスワゴン(省音タイプ・2段仕切板付・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ

            フェニックスワゴン(省音タイプ・2段仕切板付・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ

              フェニックスワゴン(省音・1段引出し・2段仕切板・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ

              フェニックスワゴン(省音・1段引出し・2段仕切板・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ

                折りたたみ式ツールトロリー C27S

                折りたたみ式ツールトロリー C27S

                  パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                  パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)

                    ライトワゴン LWシリーズ

                    ライトワゴン LWシリーズ

                      スチールワゴン

                      スチールワゴン

                        コンビニワゴン

                        コンビニワゴン

                          インサイドワゴン

                          インサイドワゴン

                            メーカー サカエ エスコ トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 BETA セントラルコンベヤー ケニス ケニス アズワン トラスコ中山
                            通常価格 17,970円 59,695円 22,851円 39,429円 42,940円 48,604円 72,184円 97,322円 69,946円 21,680円 33,364円 20,483円 23,869円
                            通常出荷日 7日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   15日目   9日目   6日目~   4日目~   1日目  
                            高さ(mm) 810 881 600 880 1280 1280 1280 995 - 810 851 - 615
                            その他 アイボリー ブラック - - - - - - - - - ホワイト
                            キャスター Φ50mmゴム製(ストッパー付き×2個) - - - - - - - - - - - -
                            均等耐荷重(kg) 100 - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール(粉体塗装・無鉛塗料) - - - - - - - - - - - -

                            ライトワゴンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました