(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

摩擦計ミューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

摩擦計ミューズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241,481円 227,378円
税込単価
265,629円 250,116円

【特長】・物体間の静摩擦係数を手軽に測定・4桁のLEDデジタル表示で視認性良好

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 校正証明書:
  • 測定範囲詳細:
    静摩擦係数0.000~1.300μs
  • 分解能詳細:
    0.001μs
  • 測定方式:
    VCMフォトセンサ
  • 電源:
    電池(単3アルカリ)×4
  • 寸法:
    188(W)×62(D)×64(H)mm
  • 質量:
    約0.6kg
  • 付属品:
    スライダ、電池(単3アルカリ)×4、スライダホルダ、キャリングケース
  • スライダ:
    黄銅(ハードクローム処理)40g
  • 商品詳細種別:
    摩擦計ミューズ

Loading...

製品仕様

主な仕様

測定方式VCMフォトセンサ
測定範囲静摩擦係数0.000~1.300μs
表示分解能0.001μs
表示方式デジタル(LED4桁)
スライダ黄銅(ハードクローム処理)40g
電源電池(単3アルカリ)×4
寸法・質量188(W)×62(D)×64(H)mm、約0.6kg
付属品スライダ、電池(単3アルカリ)×4、スライダホルダ、キャリングケース
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

94I-II

1個

241,481円

227,378

( 250,116円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物体間の静摩擦係数を手軽に測定
・4桁のLEDデジタル表示で視認性良好

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

摩擦計ミューズの型番94I-IIのページです。
型番94I-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

摩擦計ミューズ

摩擦計ミューズ

    普及型デジタルフォースゲージ

    普及型デジタルフォースゲージ

      充電池式シール強度測定器 PTT-100-LB

      充電池式シール強度測定器 PTT-100-LB

        簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ

        簡易テンションチェッカー OPTIKRIKシリーズ

          546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付

          546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付

            546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

            546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG

              テンションゲージ

              テンションゲージ

                デジタルフォースゲージ

                デジタルフォースゲージ

                  デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

                  デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

                    デジタルフォースゲージ RZEシリーズ

                    デジタルフォースゲージ RZEシリーズ

                      546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番)

                      546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番)

                        計装用機器 MODEL-0218B

                        計装用機器 MODEL-0218B

                          卓上型簡易試験機 MODEL-1349

                          卓上型簡易試験機 MODEL-1349

                            メーカー ケット科学研究所 イマダ 富士インパルス OPTIBELT ミツトヨ ミツトヨ エスコ ケニス ニデックドライブテクノロジー アイコーエンジニアリング ミツトヨ アイコーエンジニアリング アイコーエンジニアリング
                            通常価格 241,481円 64,385円 621,000円 9,630円 16,065円 8,771円 13,787円 63,434円 52,000円 75,600円 8,771円 47,998円 107,267円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目   19日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目   3日目   4日目   13日目   13日目  
                            商品タイプ デジタル デジタル デジタル 棒形 ダイヤル ダイヤル 棒形 デジタル デジタル デジタル ダイヤル デジタル デジタル
                            校正証明書 - -
                            測定範囲詳細 静摩擦係数0.000~1.300μs - - - - - - - - - - - -
                            分解能詳細 0.001μs - - - - - - - - - - - -
                            測定方式 VCMフォトセンサ - - - - - - - - - - - -

                            摩擦計ミューズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました