(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流し排水栓カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流し排水栓カゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,139円
税込単価
2,353円

【特長】・アダプターの付けはずしで、直径135mmまたは145mmのサイズに合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    流し排水栓カゴ
  • JANコード:
    4973987569296
  • 質量(g):
    200
  • トラスココード:
    114-7626
  • 材質1:
    ステンレス
  • 外径(mm):
    144
  • 高さ(mm):
    129

型番

H6502AF 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H6502AF

1個

2,139( 2,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプターの付けはずしで、直径135mmまたは145mmのサイズに合わせて使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流し排水栓カゴの型番H6502AFのページです。
型番H6502AFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流し排水栓カゴ

流し排水栓カゴ

    シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13

    シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13

      シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13

      シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13

        シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13

        シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13

          ワントラップワン

          ワントラップワン

            自閉式横水栓 Y196C-13

            自閉式横水栓 Y196C-13

              二口ホーム水栓 F13A-13

              二口ホーム水栓 F13A-13

                自閉式立水栓 Y596C-13

                自閉式立水栓 Y596C-13

                  レバー自在水栓

                  レバー自在水栓

                    レバー式自在水栓

                    レバー式自在水栓

                      シングルワンホールスプレー分岐混合栓

                      シングルワンホールスプレー分岐混合栓

                        シングル混合栓 上向きパイプ

                        シングル混合栓 上向きパイプ

                          洗濯機用送り座水栓

                          洗濯機用送り座水栓

                            メーカー 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所 三栄水栓製作所
                            通常価格 2,139円 27,000円 33,429円 29,800円 893円 17,643円 10,233円 18,571円 9,657円 8,650円 43,223円 18,291円 6,964円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - -
                            詳細タイプ 流し排水栓カゴ シングルワンホールスプレー混合栓 シングル台付混合栓 シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓 ワントラップワン - - - - - - - -
                            JANコード 4973987569296 4973987606755 4973987612510 4973987611551 4973987504129 4973987408045 4973987479052 4973987449369 4973987057601 4973987057540 4973987606762 4973987606540 4973987409622
                            質量(g) 200 2500.000 2400.000 2700.000 130 1245 852 1405 696.000 534.000 2900.000 2200.000 390.000
                            トラスココード 114-7626 167-8518 204-1674 167-8553 114-7753 168-3333 167-5406 166-8182 167-6987 167-6955 167-5394 168-3266 149-3602

                            流し排水栓カゴのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました