(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14.4V コードレスチップソーカッタ CD14DBL

14.4V コードレスチップソーカッタ CD14DBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
55,463円 52,384円
税込単価
61,009円 57,622円

クラス最小、最軽量で好バランスのコードレスチップソーカッタ。【特長】・軽量コン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チップソー切断機
  • 用途:
    鉄工用
  • 電圧(V):
    14.4
  • 最大無負荷回転数(rpm):
    3600
  • 外径(mm):
    125(のこ刃)
  • 穴径(mm):
    20
  • 切込み深さ(mm):
    46
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時:
    2500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時:
    3600
  • 質量(g):
    2500(蓄電池装着時)
  • 仕様:
    BSL 1460×1個・チップソー・急速充電器UC 18YDL2(約30分)・ケース付
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ(4mm)・電池カバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CD14DBL(LYPK) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD14DBL(LYPK)

1個

55,463円

52,384

( 57,622円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クラス最小、最軽量で好バランスのコードレスチップソーカッタ。
【特長】
・軽量コンパクトボディ
・ブラシレスモーター搭載で高効率、作業量アップ
・のこ刃交換もラクラク
・サイレントモード搭載で、 低騒音化とモーター効率アップを両立
・リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
・キックバック軽減システム搭載
・集じん機への接続も可能(金属切断作業を除く)
・電子式スイッチで、スイッチへの電流負荷が少なく長寿命

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

仕様

形名CD 14DBL
能力(mm)のこ刃直径125
取付穴径20
最大切込深さ46
回転数
min-1{回/分}
3600(パワーモード)
2500(サイレントモード)
質量(kg)2.5(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量
(目安)
鋼板切断幅300×厚さ6mm6.0Ah
約320本 ※1
Cチャン切断60×30×厚さ2.3mm6.0Ah
約100本 ※2
標準付属品六角棒スパナ(4mm)、電池カバー

※1 電線管切断(外径25.4×厚さ1.6mm)
※2 Cチャン切断(幅60×高さ30×厚さ2.3mm)
(注)チップソーカッタ質量表示:標準付属電池付。ただし、コード/のこ刃/その他取扱説明書記載の標準付属品は除く。

カタログ

 

CD14DBL(LYPK)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

14.4V コードレスチップソーカッタ CD14DBLの型番CD14DBL(LYPK)のページです。
型番CD14DBL(LYPK)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14.4V コードレスチップソーカッタ CD14DBL

14.4V コードレスチップソーカッタ CD14DBL

    高速切断機 FCC14ST

    高速切断機 FCC14ST

      充電式丸のこ(10.8V)

      充電式丸のこ(10.8V)

        AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A

        AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A

          スライドマルノコ LS0814F

          スライドマルノコ LS0814F

            卓上マルノコ LS1040F

            卓上マルノコ LS1040F

              15型卓上マルノコ LS1510

              15型卓上マルノコ LS1510

                スライドマルノコ M244

                スライドマルノコ M244

                  卓上マルノコ LS0840FL

                  卓上マルノコ LS0840FL

                    スライドマルノコ LS1014

                    スライドマルノコ LS1014

                      マルノコ盤 2703

                      マルノコ盤 2703

                        チップソー切断機 180mm CS-180TA

                        チップソー切断機 180mm CS-180TA

                          チップソー切断機 MSC165A

                          チップソー切断機 MSC165A

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) アイリスオーヤマ エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ EARTH MAN サンコーミタチ
                            通常価格 55,463円 23,377円 17,798円 42,908円 83,967円 64,950円 127,921円 46,903円 62,416円 110,058円 106,192円 16,375円 27,663円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ チップソー切断機 パイプ切断機 小型切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機 チップソー切断機
                            用途 鉄工用 鉄工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工用 鉄工用
                            電圧(V) 14.4 単相100 10.8 AC100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 単相100 AC100 100
                            最大無負荷回転数(rpm) 3600 3800 2600 5000 4500 4600 3200 6000 4800 3700 4600 約5000 8500
                            外径(mm) 125(のこ刃) - - - - - - - - - - - -

                            14.4V コードレスチップソーカッタ CD14DBLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました