(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレス集じん丸のこ C18DYBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V コードレス集じん丸のこ C18DYBL

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
55,515円 52,739円
税込単価
61,067円 58,013円

軽量コンパクト、好バランスのコードレス集じん丸のこ。【特長】・ブラシレスモータ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    0~47
  • 電圧(V):
    18
  • 切込深度(45度)(mm):
    0~30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • 能力(のこ刃直径)(mm):
    125
  • 能力(取付け穴径)(mm):
    20
  • 質量(g):
    2600(蓄電池装着時)
  • 標準付属品:
    ガイド、電池カバー
  • 仕様:
    BSL36A18×1個・急速充電器UC18YDL2・ケース付
  • 充電時間:
    約25分

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(のこ刃別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

C18DYBL(LXPK) 解除

Loading...

仕様

形名C18DYBL
能力 mmのこ刃直径125
取付穴径20
切込み深さ(90°)0~47
(45°)0~30
回転数
min-1{回/分}
5000(パワーモード)
3000(サイレントモード)
質量 kg2.6(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)窯業系サイディング
厚さ14×幅450mm
5.0Ah(MV)
約190本
石こうボード
厚さ15×幅910mm
5.0Ah(MV)
約267本
SPF(2×10)
厚さ38×幅235mm
5.0Ah(MV)
約240本
標準付属品ガイド、電池カバー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C18DYBL(LXPK)

1個

55,515円

52,739

( 58,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量コンパクト、好バランスのコードレス集じん丸のこ。
【特長】
・ブラシレスモーター搭載、高効率で作業量アップ
・コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮
・作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップ。その上、のこ刃交換もラクラク
・サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立
・キックバック軽減システム搭載
【用途】
・リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
・各種材料の切断(各種木材、窯業系のサイディング、石膏ボード)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(のこ刃別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレス集じん丸のこ C18DYBLの型番C18DYBL(LXPK)のページです。
型番C18DYBL(LXPK)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18V コードレス集じん丸のこ C18DYBL

18V コードレス集じん丸のこ C18DYBL

    18V コードレス丸のこ FC1806DA

    18V コードレス丸のこ FC1806DA

      Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3

      Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3

        Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1

        Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1

          18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D

          18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D

            DC18V丸鋸&サンダーセットEA851FC-10

            DC18V丸鋸&サンダーセットEA851FC-10

              165mm 丸のこ C6SS-100V

              165mm 丸のこ C6SS-100V

                190mm 丸のこ C7SS-100V

                190mm 丸のこ C7SS-100V

                  Φ100-125mm/AC100V電子丸鋸(集じん型)EA851K-13

                  Φ100-125mm/AC100V電子丸鋸(集じん型)EA851K-13

                    18V 165mm充電式マルノコ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー付 【厚切りモデル】 HS631D

                    18V 165mm充電式マルノコ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー付 【厚切りモデル】 HS631D

                      深切り電子丸のこ C5MEYA

                      深切り電子丸のこ C5MEYA

                        深切り電子丸のこ C5MEY

                        深切り電子丸のこ C5MEY

                          防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                          防じんマルノコ(集じん機接続専用/左勝手仕様)

                            メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) エスコ エスコ マキタ エスコ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) エスコ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ
                            通常価格 55,515円 21,511円 67,688円 49,760円 57,037円 59,780円 20,295円 21,707円 26,990円 33,585円 36,948円 35,682円 42,482円
                            通常出荷日 1日目   9日目   5日目   1日目   3日目   1日目   7日目   1日目   1日目   3日目   5日目   5日目   3日目  
                            用途 木工用 木工用 木工用 木工用 木工用 鉄工/木工両用 木工用 木工用 鉄工/木工両用 木工用 木工用 木工用 木工用
                            商品タイプ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 充電式丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ 丸ノコ
                            切込深度(90度)(mm) 0~47 0~57 66 47 46 57 0~57 0~68 42 66 0~57 0~47 39.5
                            電圧(V) 18 18 18 18 直流18 18 単相100 単相100 AC100 直流18 単相100 単相100 単相100
                            切込深度(45度)(mm) 0~30 0~38 44 30 30 39 0~38 0~46 27 46 0~38 0~30 26

                            18V コードレス集じん丸のこ C18DYBLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました