(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V コードレスニブラ CN18DSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V コードレスニブラ CN18DSL

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
64,756円
税込単価
71,232円

【特長】・切断方向変更可能(3方向)・電池残量表示付・切断溝幅mm:5

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    18
  • ストローク数(min-1):
    2500
  • 仕様:
    本体・BSL36A18×1個・急速充電器UC18YDL2(約25分)・ケース付
  • 切断能力(mm):
    軟鋼板、非鉄金属板:1.6、ステンレス板:1.2、最小切断半径:40
  • 重量(Kg):
    2.1(BSL36A18装着時)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

形名CN18DSL
切断能力 mm軟鋼板、非鉄金属板:1.6、ステンレス板:1.2
最小切断半径:40
ストローク数
min-1{回/分}
2500
切断溝幅 mm5
質量 kg2.1(BSL36A18装着時)
1充電当たりの作業量(目安)
軟鋼板(SPCC)板厚1.6mm
5.0Ah(MV)約21m
6.0Ah約25m
標準付属品六角棒スパナ(2.5mm・4mm)、ケース、電池カバー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN18DSL(LXPK)

1個

64,756( 71,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断方向変更可能(3方向)
・電池残量表示付
・切断溝幅mm:5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスニブラ CN18DSLの型番CN18DSL(LXPK)のページです。
型番CN18DSL(LXPK)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18V コードレスニブラ CN18DSL

18V コードレスニブラ CN18DSL

    ニブラ CN16SA

    ニブラ CN16SA

      充電式ニブラJN161D

      充電式ニブラJN161D

        ハンドニブラー 185mm

        ハンドニブラー 185mm

          メーカー HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ SK-11
          通常価格 64,756円 46,553円 47,136円 3,786円
          通常出荷日 1日目   7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          電源(V) 18 - - -
          ストローク数(min-1) 2500 - - -
          仕様 本体・BSL36A18×1個・急速充電器UC18YDL2(約25分)・ケース付 - - -
          切断能力(mm) 軟鋼板、非鉄金属板:1.6、ステンレス板:1.2、最小切断半径:40 鋼板:1.6、キーストンプレート(新日鉄製):1.2、最小切断半径:40 - -
          重量(Kg) 2.1(BSL36A18装着時) 1.6 - -

          18V コードレスニブラ CN18DSLのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました